Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AIO21 1.5 SO-PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, mörkbeige
Art.nr. 1992250000
Typ AIO21 1.5 SO-PE
GTIN (EAN) 4050118377347
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Djup 42 mm
Byggdjup (tum) 1,654 inch
Byggdjup inkl. montageskena 43 mm
Höjd 80 mm
Bygghöjd (tum) 3,15 inch
Bredd 3,5 mm
Byggbredd (tum) 0,138 inch
Nettovikt 9,559 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV17ATEX8031U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR17.0016U
Max. spänning (ATEX) 220 V
Ström (ATEX) 12 A
Ledararea max. (ATEX) 1.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 220 V
Ström (IECEX) 12 A
Ledararea max. (IECEX) 1.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Monteringsanvisning Montageskena
Normer Enligt IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Anslutningstyp 2 PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 8 mm
Klingmått 0,4 x 2,0 mm
Ledararea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Ledarens anslutningsarea
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rörlängd
min. 6 mm
max. 8 mm
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
min. 5 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,25 mm²
Rörlängd
nominell 6 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A1

Märkdata

Märkarea 1,5 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 13,5 A
Ström med max. ledare 13,5 A
Normer Enligt IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Märkstötspänning 4 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,12 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Ledararea max. (CSA) 14 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp D (CSA) 150 V
Ström Gr D (CSA) 13 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 14 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spänning grupp D (cURus) 150 V
Ström Gruppr D (cURus) 13 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Färg manöverelement blå, grön/gul, vit
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar
Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Ja
med rasttapp Nej
rastbar Nej
Öppna sidor höger

Viktig hänvisningstext

Produktinformation För ändhylsorna H1/10 och H1.5/10 gäller en avisoleringslängd på 10 mm.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ETIM 10.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12
ECLASS 15.0 27-25-01-12

Godkännanden

Godkännanden BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1992260000
Typ: AIO21 1.5 SI
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2579610000
Typ: AIO21 1.5 SI OR
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Art.nr.: 1992240000
Typ: AIO21 1.5 SO
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2579570000
Typ: AIO21 1.5 SO OR
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Art.nr.: 2579580000
Typ: AIO21 1.5 SO-PE OR
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Art.nr.: 1992230000
Typ: AIO22 1.5 SI-PE
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2579640000
Typ: AIO22 1.5 SI-PE OR
Utförande:
Initiator-, aktorradplint, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar