Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AIO22 1.5 SI-PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1992230000
Art AIO22 1.5 SI-PE
GTIN (EAN) 4050118377439
VPE 100 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 46 mm
Höhe 89 mm
Höhe (inch) 3,504 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 11,267 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung DC 250 V
Nennstrom 13,5 A
Strom bei max. Leiter 13,5 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV17ATEX8031U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR17.0016U
Spannung max (ATEX) 220 V
Strom (ATEX) 12 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm²
Spannung max (IECEX) 220 V
Strom (IECEX) 12 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr D (CSA) 150 V
Strom Gr D (CSA) 13 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr D (cURus) 150 V
Strom Gr D (cURus) 13 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussart 2 PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
min. 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
nominal 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente blau, rot, grün / gelb, weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Für die Aderendhülsen H1/10 und H1.5/10 muss eine Abisolierlänge von 10 mm angewendet werden.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
ETIM 8.0 EC000900
ETIM 9.0 EC000900
ETIM 10.0 EC000900
ECLASS 9.0 27-14-11-28
ECLASS 9.1 27-14-11-28
ECLASS 10.0 27-14-11-28
ECLASS 11.0 27-14-11-28
ECLASS 12.0 27-14-11-28
ECLASS 13.0 27-25-01-12
ECLASS 14.0 27-25-01-12
ECLASS 15.0 27-25-01-12

Zulassungen

Zulassungen BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1992260000
Art: AIO21 1.5 SI
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2579610000
Art: AIO21 1.5 SI OR
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 1992240000
Art: AIO21 1.5 SO
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2579570000
Art: AIO21 1.5 SO OR
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 1992250000
Art: AIO21 1.5 SO-PE
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2579580000
Art: AIO21 1.5 SO-PE OR
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Best.-Nr.: 2579640000
Art: AIO22 1.5 SI-PE OR
Ausfuehrung:
Initiator-, Aktor-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 13.5 A, orange
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile