Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ALO 6
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Napájecí svorka, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 1991780000
Typ ALO 6
GTIN (EAN) 4050118376470
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 45,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,791 inch
Hloubka včerně DIN lišty 46 mm
Výška 77 mm
Výška (v palcích) 3,031 inch
Šířka 9 mm
Šířka (v palcích) 0,354 inch
Čistá hmotnost 20,054 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. napětí (ATEX) 550 V
Proud (ATEX) 33 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 6 mm²
Max. napětí (IECEX) 550 V
Proud (IECEX) 33 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 6 mm²
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 22 AWG
Velikost napětí B (CSA) 600 V
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 38 A
Velikost proudu C (CSA) 38 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-70089609

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta
Otevřené strany zařeno
Příchytka Ne
S připínacími kolíky Ne
Typ montáže TS 35
Typ upevnění clip-in
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 41 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,31 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 22 AWG
Velikost napětí B (cURus) 600 V
Velikost napětí C (cURus) 600 V
Velikost napětí D (cURus) 600 V
Velikost proudu B (cURus) 38 A
Velikost proudu C (cURus) 38 A
Velikost proudu D (cURus) 5 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 12 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,75 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 12 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 12 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 4 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 10 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 12 mm
Průřez připojení vodiče
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Délka tubusu
max. 18 mm
min. 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A5
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,34 mm²
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Nosná lišta
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 2502280000
Typ: ALO 16
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2502320000
Typ: ALO 16 BL
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2065120000
Typ: ALO 6 BL
Verze:
Napájecí svorka, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Modrá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly