Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LUF 10.00/09/90 5.0SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ № 1988670000
Тип LUF 10.00/09/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118373271
Кол. 10 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm²
UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 26,45 мм
Глубина (дюймов) 1,041 inch
Высота 47,03 мм
Высота (в дюймах) 1,852 inch
Высота, мин. 42,03 мм
Ширина 91,58 мм
Ширина (в дюймах) 3,606 inch
Масса нетто 96,858 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 328 мм
VPE с 96 мм
Высота VPE 54 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/06.07, IEC 60512-1-1:2002-02
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, прочность, длина снятия изоляции
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/03.11
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K16
Тип провода и его поперечное сечение AWG 4
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование 2,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K16
Оценивание пройдено
Требование 4,5 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение AWG 4/19
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥100 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K16
Оценивание пройдено
Требование ≥ 135 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение AWG 4/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия LU
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 90°
Шаг в мм (P) 10 мм
Шаг в дюймах (P) 0,394 "
Количество полюсов 9
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Нет
Количество рядов
Длина штифта для припайки (l) 5 мм
Размеры выводов под пайку d = 1,2 мм, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,6 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Лезвие отвертки 0,8 x 4,0
Длина зачистки изоляции 18 мм
L1 в мм 80 мм
L1 в дюймах 3,15 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от прикосновения при подключенных разъемах от 6 мм²
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Основной материал контактов E-Cu
Материал контакта Сплав меди
Структура слоев соединения под пайку 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 16 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 6 mm²
многожильный, макс. H07V-R 25 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 16 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 16 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 5,3 мм (B6)
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/25D BL
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/26D GR
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/26 SW
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 21 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/28 EB
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 21 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/28 GN
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/18
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 20 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/24 R
Длина снятия изоляции
номин. 18 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60947-7-4
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 101 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 101 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 101 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 95 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 690 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 61 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 61 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 150 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 61 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 61 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 18
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988590000
Количество полюсов: 1
Тип: LUF 10.00/01/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 1, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988600000
Количество полюсов: 2
Тип: LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988610000
Количество полюсов: 3
Тип: LUF 10.00/03/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988620000
Количество полюсов: 4
Тип: LUF 10.00/04/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988630000
Количество полюсов: 5
Тип: LUF 10.00/05/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988640000
Количество полюсов: 6
Тип: LUF 10.00/06/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988650000
Количество полюсов: 7
Тип: LUF 10.00/07/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988660000
Количество полюсов: 8
Тип: LUF 10.00/08/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988680000
Количество полюсов: 10
Тип: LUF 10.00/10/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988690000
Количество полюсов: 11
Тип: LUF 10.00/11/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1988700000
Количество полюсов: 12
Тип: LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик