Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Nr.Cat.
1988600000
Tipo
LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373066
CPZ
40 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Profondità
26,45 mm
Profondità (pollici)
1,041 inch
Posizione verticale
47,03 mm
Altezza (pollici)
1,852 inch
Altezza minima
42,03 mm
Larghezza
21,58 mm
Larghezza (pollici)
0,85 inch
Peso netto
22,357 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie LU
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN con attuatore
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore
90°
Passo in mm (P)
10 mm
Passo in pollici (P)
0,394 "
Numero di poli
2
Numero di serie di poli
1
assemblabile da parte del cliente
No
quantità di file
1
Lunghezza spina a saldare (l)
5 mm
Dimensioni del codolo a saldare
d = 1,2 mm, ottagonale
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,6 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
4
Lama cacciavite
0,8 x 4,0
Lunghezza di spellatura
18 mm
L1 in mm
10 mm
L1 in pollici
0,394 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Protezione per le dita con connettori collegati a partire da 6 mm²
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale base dei contatti
E-Cu
Materiale dei contatti
Lega in rame
Struttura a strati del collegamento a saldare
4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4
rigido, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
16 mm²
Semirigido, min. H07V-R
6 mm²
multifilare, max. H07V-R
25 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
16 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
16 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
5.3mm (B6)
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60947-7-4
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
101 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
95 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
690 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
150 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
61 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
61 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 18
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
150 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
61 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
61 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 18
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.4 / 11.99
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Valutazione
passato
Requisito
2,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U16
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K16
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.5 / 11.99
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 20/19
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.5
Valutazione
passato
Requisito
≥100 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U16
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K16
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Nr.Cat.
1988600000
Tipo
LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373066
CPZ
40 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Il rilevatore di prova può essere usato solo come punto di pickup potenziale.
• La morsettiera PCB ad una posizione può essere utilizzata per tensioni fino a 1500 V (DC) e 1000 V (AC). Nell’applicazione devono essere osservati lo standard del dispositivo pertinente, le distanze necessarie e quelle in dispersione appropriate
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 1, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 16 mm², Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.