Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Código
1988600000
Tipo
LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373066
Cantidad
40 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
26,45 mm
Profundidad (pulgadas)
1,041 inch
Altura
47,03 mm
Altura (pulgadas)
1,852 inch
Altura construcción baja
42,03 mm
Anchura
21,58 mm
Anchura (pulgadas)
0,85 inch
Peso neto
22,357 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie LU
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN con actuador
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor
90°
Paso en mm (P)
10 mm
Paso en pulgadas (P)
0,394 "
Número de polos
2
Número de filas de polos
1
disponible por parte del cliente
No
Número de series
1
Longitud del terminal de soldadura (l)
5 mm
Dimensiones del pin de soldadura
d = 1,2 mm, octogonal
Diámetro de la perforación (D)
1,6 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
4
Punta de destornillador
0,8 x 4,0
Longitud de desaislado
18 mm
L1 en mm
10 mm
L1 en pulgadas
0,394 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Seguro al tacto con conectores enchufados de 6 mm²
Tipo de protección
IP20
Datos del material
Materiales aislantes
Wemid (PA)
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material del contacto
E-Cu
Material de contacto
Aleación de Cu
Estructura de capas de la conexión por soldadura
4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
16 mm²
Semirrígido, mín H07V-R
6 mm²
semirrígido, máx. H07V-R
25 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
25 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
16 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
16 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60947-7-4
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
101 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
101 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
101 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
95 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
6 kV
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
150 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
61 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
61 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
150 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
61 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
61 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar
IEC 60999-1, sección 9.4 / 11.99
Requerimiento
0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-K0.5
Evaluación
superado
Requerimiento
2,9 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U16
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K16
Evaluación
superado
Prueba de extracción
Estándar
IEC 60999-1, sección 9.5 / 11.99
Requerimiento
≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor
AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor
H05V-K0.5
Evaluación
superado
Requerimiento
≥100 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-U16
Tipo de conductor y sección de conductor
H07V-K16
Evaluación
superado
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
El borne para circuito impreso de posición única se puede utilizar para tensiones de hasta 1500 V (CC) y 1000 V (CA). En la aplicación deben respetarse la norma del dispositivo correspondiente y las distancias de separación y de corriente de fuga requeridas.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Código
1988600000
Tipo
LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373066
Cantidad
40 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
El borne para circuito impreso de posición única se puede utilizar para tensiones de hasta 1500 V (CC) y 1000 V (CA). En la aplicación deben respetarse la norma del dispositivo correspondiente y las distancias de separación y de corriente de fuga requeridas.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
Bornes para circuito impreso, 10.00 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.