Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 1, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ №
1988590000
Тип
LUF 10.00/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373134
Кол.
50 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
26,45 мм
Глубина (дюймов)
1,041 inch
Высота
47,03 мм
Высота (в дюймах)
1,852 inch
Высота, мин.
42,03 мм
Ширина
11,58 мм
Ширина (в дюймах)
0,456 inch
Масса нетто
12,02 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
179 мм
VPE с
122 мм
Высота VPE
51 мм
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Стандарт
IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/06.07, IEC 60512-1-1:2002-02
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, прочность, длина снятия изоляции
Оценивание
доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/03.11
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U6
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4
Оценивание
пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99
Требование
0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-K0.5
Оценивание
пройдено
Требование
2,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Оценивание
пройдено
Требование
4,5 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/19
Оценивание
пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт
IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99
Требование
≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 20/19
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-U0.5
Тип провода и его поперечное сечение
H05V-K0.5
Оценивание
пройдено
Требование
≥100 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение
H07V-K16
Оценивание
пройдено
Требование
≥ 135 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/7
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 4/19
Оценивание
пройдено
Системные параметры
Серия изделия
OMNIMATE Power — серия LU
Метод проводного соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля
90°
Шаг в мм (P)
10 мм
Шаг в дюймах (P)
0,394 "
Количество полюсов
1
Количество полюсных рядов
1
Монтаж силами заказчика
Нет
Количество рядов
1
Длина штифта для припайки (l)
5 мм
Размеры выводов под пайку
d = 1,2 мм, восьмиугольный
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
1,6 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
+ 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
4
Лезвие отвертки
0,8 x 4,0
Длина зачистки изоляции
18 мм
L1 в мм
0 мм
L1 в дюймах
0 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от прикосновения при подключенных разъемах от 6 мм²
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 1, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Заказ №
1988590000
Тип
LUF 10.00/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118373134
Кол.
50 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.