Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AAP12 2.5 LI BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 1988100000
Art AAP12 2.5 LI BL
GTIN (EAN) 4050118372762
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53,5 mm
Tiefe (inch) 2,106 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 54 mm
Höhe 89 mm
Höhe (inch) 3,504 inch
Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch
Nettogewicht 12,674 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV17ATEX8030U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Spannung max (ATEX) 690 V
Strom (ATEX) 20 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 690 V
Strom (IECEX) 20 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 28 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 20 A
Strom Gr C (CSA) 20 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 28 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 28 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 20 A
Strom Gr C (cURus) 20 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussart 2 PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,34 mm²
max. 0,14 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1 mm²
max. 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 12 mm
max. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 2,5 mm²
max. 1,5 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
nominal 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 7 mm
max. 12 mm
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1988200000
Art: AAP12 10 FE
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988180000
Art: AAP12 10 LO BL
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522860000
Art: AAP12 10 LO BL/OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blau
 
Best.-Nr.: 2619410000
Art: AAP12 10 LO GN/OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, grün
 
Best.-Nr.: 2503900000
Art: AAP12 10 LO OR
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988190000
Art: AAP12 10 LO RD
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683450000
Art: AAP12 10 LO WT
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, beige, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464720000
Art: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2522850000
Art: AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blau
 
Best.-Nr.: 2503890000
Art: AAP12 10/4X2.5 LO-LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464730000
Art: AAP12 10/4X2.5 LO-LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2712970000
Art: AAP12 10/4X2.5 LO-LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2464710000
Art: AAP12 10/4X2.5 PE-LI
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, grün / gelb
 
Best.-Nr.: 2522840000
Art: AAP12 2.5 LI BL/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
 
Best.-Nr.: 2614110000
Art: AAP12 2.5 LI GN/OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grün
 
Best.-Nr.: 2503880000
Art: AAP12 2.5 LI OR
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1988290000
Art: AAP12 2.5 LI RD
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2683460000
Art: AAP12 2.5 LI WT
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige, beige
 
Best.-Nr.: 2675530000
Art: AAP12  10/4X2.5 LO-LI DL BL
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2506350000
Art: SET AAP12 10/2.5/10C
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 48 A, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile