Datos OMNIMATE - jack USB, Conectores USB, Type A, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 4, PBT, negro, Bandeja (conjunto manual)
Código
1985910000
Tipo
USB2.0A T1V 2.5N4 TY BK
GTIN (EAN)
4050118370843
Cantidad
100 Pieza
Embalaje
Bandeja (conjunto manual)
Dimensiones y pesos
Profundidad
7,12 mm
Profundidad (pulgadas)
0,28 inch
Altura
19,6 mm
Altura (pulgadas)
0,772 inch
Altura construcción baja
15,3 mm
Anchura
14,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,571 inch
Peso neto
2,84 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
1.5 A
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
500 V AC
Resistencia de aislamiento
≥ 1000 MΩ
Tensión nominal
30 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
180°
Anilla de apantallado
ninguno
Apantallamiento
Sí
Categoría de rendimiento
480 Mbps
Ciclos de enchufado
≥ 1500
Dimensiones del pin de soldadura
octogonal
Familia del producto
Datos OMNIMATE - jack USB
LED
No
Longitud del terminal de soldadura (l)
2,9 mm
Material del apantallamiento
Latón
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Número de polos
4
Número de terminales de soldadura por polo
1
Paso en mm (P)
2 mm
Paso en pulgadas (P)
0,079 "
Procedimiento de soldadura
Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado
niquelado
Tipo de conexión
Conector hembra
Tipo de protección
IP20
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
± 0,1 mm
Velocidad de transmisión
480 Mbps
Datos del material
Materiales aislantes
PBT
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, Type B, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.50 mm, Número de polos: 4, PBT, negro, Bandeja (conjunto manual)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conectores USB, Type A, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.00 mm, Número de polos: 4, PBT, negro, Bandeja (conjunto manual)
Datos OMNIMATE - jack USB, Conector hembra, Type B, 480 Mbps, Conexión por soldadura THT, 180°, ≥ 1500, Paso en mm (P): 2.50 mm, Número de polos: 4, PBT, negro, Bandeja (conjunto manual)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.