Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZQV 6N/3
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
Číslo objednávky 1985760000
Typ ZQV 6N/3
GTIN (EAN) 4050118370263
Množství 60 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 3,1 mm
Hloubka (v palcích) 0,122 inch
Výška 34,11 mm
Výška (v palcích) 1,343 inch
Šířka 21,8 mm
Šířka (v palcích) 0,858 inch
Čistá hmotnost 3,65 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ upevnění Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý proud 41 A

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů 41 A
Typ Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P) 8 mm

Všeobecně

Počet pólů 3

Důležitá poznámka

Informace o produktu Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2810820000
Typ: ZQV 6N/20
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 4.95 mm
 
Číslo objednávky: 1985740000
Typ: ZQV 6N/2
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm
 
Číslo objednávky: 1985830000
Typ: ZQV 6N/2 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 13.7 mm
 
Číslo objednávky: 1985840000
Typ: ZQV 6N/3 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 21.8 mm
 
Číslo objednávky: 1985780000
Typ: ZQV 6N/4
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
 
Číslo objednávky: 1985850000
Typ: ZQV 6N/4 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 29.9 mm
 
Číslo objednávky: 2733950000
Typ: ZQV 6N/6
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
 
Číslo objednávky: 2786890000
Typ: ZQV 6N/6 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 46.3 mm
 
Číslo objednávky: 2733960000
Typ: ZQV 6N/7
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
 
Číslo objednávky: 2786900000
Typ: ZQV 6N/7 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 54.4 mm
 
Číslo objednávky: 2733970000
Typ: ZQV 6N/10
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 3.1 mm
 
Číslo objednávky: 2786910000
Typ: ZQV 6N/10 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 41 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 78.7 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly