Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZQV 6N/2
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
Best.-Nr. 1985740000
Art ZQV 6N/2
GTIN (EAN) 4050118370362
VPE 60 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 3,1 mm
Tiefe (inch) 0,122 inch
Höhe 34,11 mm
Höhe (inch) 1,343 inch
Breite 13,7 mm
Breite (inch) 0,539 inch
Nettogewicht 2,37 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Polzahl 2

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 400 V
Nennstrom 41 A

Maße

Raster in mm (P) 8 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom mehrpolig 41 A
Typ Querverbinder

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2810820000
Art: ZQV 6N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 4.95 mm
 
Best.-Nr.: 1985830000
Art: ZQV 6N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 13.7 mm
 
Best.-Nr.: 1985760000
Art: ZQV 6N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
 
Best.-Nr.: 1985840000
Art: ZQV 6N/3 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 21.8 mm
 
Best.-Nr.: 1985780000
Art: ZQV 6N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
 
Best.-Nr.: 1985850000
Art: ZQV 6N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 29.9 mm
 
Best.-Nr.: 2733950000
Art: ZQV 6N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
 
Best.-Nr.: 2786890000
Art: ZQV 6N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 46.3 mm
 
Best.-Nr.: 2733960000
Art: ZQV 6N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
 
Best.-Nr.: 2786900000
Art: ZQV 6N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 54.4 mm
 
Best.-Nr.: 2733970000
Art: ZQV 6N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 3.1 mm
 
Best.-Nr.: 2786910000
Art: ZQV 6N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 41 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 78.7 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile