Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZQV 1.5N/20
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
Art.nr. 1985600000
Typ ZQV 1.5N/20
GTIN (EAN) 4050118370225
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 21,9 mm
Byggdjup (tum) 0,862 inch
Höjd 2,8 mm
Bygghöjd (tum) 0,11 inch
Bredd 70 mm
Byggbredd (tum) 2,756 inch
Nettovikt 6,52 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Antal poler 20

Märkdata

Märkspänning 400 V
Märkström 17,5 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Delning i mm (P) 3,5 mm

ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken
explosionstestat utförande Nej

Överkoppling

Märkström flerpolig 17,5 A

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1985580000
Typ: ZQV 1.5N/10
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985680000
Typ: ZQV 1.5N/10 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985800000
Typ: ZQV 1.5N/10 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985410000
Typ: ZQV 1.5N/2
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985530000
Typ: ZQV 1.5N/2 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985650000
Typ: ZQV 1.5N/2 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985700000
Typ: ZQV 1.5N/20 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
 
Art.nr.: 1985810000
Typ: ZQV 1.5N/20 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
 
Art.nr.: 1985480000
Typ: ZQV 1.5N/3
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
 
Art.nr.: 1985550000
Typ: ZQV 1.5N/3 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
 
Art.nr.: 1985670000
Typ: ZQV 1.5N/3 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
 
Art.nr.: 1985490000
Typ: ZQV 1.5N/4
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985570000
Typ: ZQV 1.5N/4 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985690000
Typ: ZQV 1.5N/4 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985500000
Typ: ZQV 1.5N/5
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985590000
Typ: ZQV 1.5N/5 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985710000
Typ: ZQV 1.5N/5 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985620000
Typ: ZQV 1.5N/50
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985720000
Typ: ZQV 1.5N/50 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985820000
Typ: ZQV 1.5N/50 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985510000
Typ: ZQV 1.5N/6
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985610000
Typ: ZQV 1.5N/6 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985730000
Typ: ZQV 1.5N/6 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985520000
Typ: ZQV 1.5N/7
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985630000
Typ: ZQV 1.5N/7 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985750000
Typ: ZQV 1.5N/7 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985540000
Typ: ZQV 1.5N/8
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985640000
Typ: ZQV 1.5N/8 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985770000
Typ: ZQV 1.5N/8 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985560000
Typ: ZQV 1.5N/9
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Art.nr.: 1985660000
Typ: ZQV 1.5N/9 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Art.nr.: 1985790000
Typ: ZQV 1.5N/9 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar