Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZQV 1.5N/10
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
Best.-Nr. 1985580000
Art ZQV 1.5N/10
GTIN (EAN) 4050118370416
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21,9 mm
Tiefe (inch) 0,862 inch
Höhe 2,8 mm
Höhe (inch) 0,11 inch
Breite 33,5 mm
Breite (inch) 1,319 inch
Nettogewicht 3,391 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Polzahl 10

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 400 V
Nennstrom 17,5 A

Maße

Raster in mm (P) 3,5 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom mehrpolig 17,5 A

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1985680000
Art: ZQV 1.5N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985800000
Art: ZQV 1.5N/10 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985410000
Art: ZQV 1.5N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985530000
Art: ZQV 1.5N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985650000
Art: ZQV 1.5N/2 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985600000
Art: ZQV 1.5N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985700000
Art: ZQV 1.5N/20 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985810000
Art: ZQV 1.5N/20 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985480000
Art: ZQV 1.5N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
 
Best.-Nr.: 1985550000
Art: ZQV 1.5N/3 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
 
Best.-Nr.: 1985670000
Art: ZQV 1.5N/3 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
 
Best.-Nr.: 1985490000
Art: ZQV 1.5N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985570000
Art: ZQV 1.5N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985690000
Art: ZQV 1.5N/4 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985500000
Art: ZQV 1.5N/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985590000
Art: ZQV 1.5N/5 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985710000
Art: ZQV 1.5N/5 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985620000
Art: ZQV 1.5N/50
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985720000
Art: ZQV 1.5N/50 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985820000
Art: ZQV 1.5N/50 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985510000
Art: ZQV 1.5N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985610000
Art: ZQV 1.5N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985730000
Art: ZQV 1.5N/6 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985520000
Art: ZQV 1.5N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985630000
Art: ZQV 1.5N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985750000
Art: ZQV 1.5N/7 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985540000
Art: ZQV 1.5N/8
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985640000
Art: ZQV 1.5N/8 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985770000
Art: ZQV 1.5N/8 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985560000
Art: ZQV 1.5N/9
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 1985660000
Art: ZQV 1.5N/9 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 1985790000
Art: ZQV 1.5N/9 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile