Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZQV 1.5N/9
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
Číslo objednávky 1985560000
Typ ZQV 1.5N/9
GTIN (EAN) 4050118370409
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 21,9 mm
Hloubka (v palcích) 0,862 inch
Výška 2,8 mm
Výška (v palcích) 0,11 inch
Šířka 30 mm
Šířka (v palcích) 1,181 inch
Čistá hmotnost 2,839 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ upevnění Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovité napětí 400 V
Jmenovitý proud 17,5 A

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů 17,5 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 3,5 mm

Všeobecně

Počet pólů 9

Důležitá poznámka

Informace o produktu Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 VNapětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1985580000
Typ: ZQV 1.5N/10
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985680000
Typ: ZQV 1.5N/10 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985800000
Typ: ZQV 1.5N/10 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985410000
Typ: ZQV 1.5N/2
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985530000
Typ: ZQV 1.5N/2 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985650000
Typ: ZQV 1.5N/2 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985600000
Typ: ZQV 1.5N/20
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
 
Číslo objednávky: 1985700000
Typ: ZQV 1.5N/20 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
 
Číslo objednávky: 1985810000
Typ: ZQV 1.5N/20 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm
 
Číslo objednávky: 1985480000
Typ: ZQV 1.5N/3
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
 
Číslo objednávky: 1985550000
Typ: ZQV 1.5N/3 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
 
Číslo objednávky: 1985670000
Typ: ZQV 1.5N/3 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm
 
Číslo objednávky: 1985490000
Typ: ZQV 1.5N/4
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985570000
Typ: ZQV 1.5N/4 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985690000
Typ: ZQV 1.5N/4 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985500000
Typ: ZQV 1.5N/5
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
 
Číslo objednávky: 1985590000
Typ: ZQV 1.5N/5 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
 
Číslo objednávky: 1985710000
Typ: ZQV 1.5N/5 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
 
Číslo objednávky: 1985620000
Typ: ZQV 1.5N/50
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
 
Číslo objednávky: 1985720000
Typ: ZQV 1.5N/50 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
 
Číslo objednávky: 1985820000
Typ: ZQV 1.5N/50 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm
 
Číslo objednávky: 1985510000
Typ: ZQV 1.5N/6
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985610000
Typ: ZQV 1.5N/6 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985730000
Typ: ZQV 1.5N/6 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985520000
Typ: ZQV 1.5N/7
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
 
Číslo objednávky: 1985630000
Typ: ZQV 1.5N/7 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
 
Číslo objednávky: 1985750000
Typ: ZQV 1.5N/7 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm
 
Číslo objednávky: 1985540000
Typ: ZQV 1.5N/8
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985640000
Typ: ZQV 1.5N/8 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985770000
Typ: ZQV 1.5N/8 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm
 
Číslo objednávky: 1985660000
Typ: ZQV 1.5N/9 BL
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
 
Číslo objednávky: 1985790000
Typ: ZQV 1.5N/9 RD
Verze:
Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly