Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ZQV 1.5N/3 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
Art.nr. 1985550000
Typ ZQV 1.5N/3 BL
GTIN (EAN) 4050118370485
Förp. 60 pc(s).

Mått och vikter

Djup 21,9 mm
Byggdjup (tum) 0,862 inch
Höjd 2,8 mm
Bygghöjd (tum) 0,11 inch
Bredd 9 mm
Byggbredd (tum) 0,354 inch
Nettovikt 0,888 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Antal poler 3

Märkdata

Märkspänning 400 V
Märkström 17,5 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Delning i mm (P) 3,5 mm

ytterligare tekniska data

Montagesätt instucken
explosionstestat utförande Ja

Överkoppling

Märkström flerpolig 17,5 A

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1985580000
Typ: ZQV 1.5N/10
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985680000
Typ: ZQV 1.5N/10 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985800000
Typ: ZQV 1.5N/10 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm
 
Art.nr.: 1985410000
Typ: ZQV 1.5N/2
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985530000
Typ: ZQV 1.5N/2 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985650000
Typ: ZQV 1.5N/2 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm
 
Art.nr.: 1985600000
Typ: ZQV 1.5N/20
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
 
Art.nr.: 1985700000
Typ: ZQV 1.5N/20 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
 
Art.nr.: 1985810000
Typ: ZQV 1.5N/20 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm
 
Art.nr.: 1985480000
Typ: ZQV 1.5N/3
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
 
Art.nr.: 1985670000
Typ: ZQV 1.5N/3 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm
 
Art.nr.: 1985490000
Typ: ZQV 1.5N/4
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985570000
Typ: ZQV 1.5N/4 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985690000
Typ: ZQV 1.5N/4 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm
 
Art.nr.: 1985500000
Typ: ZQV 1.5N/5
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985590000
Typ: ZQV 1.5N/5 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985710000
Typ: ZQV 1.5N/5 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
 
Art.nr.: 1985620000
Typ: ZQV 1.5N/50
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985720000
Typ: ZQV 1.5N/50 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985820000
Typ: ZQV 1.5N/50 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm
 
Art.nr.: 1985510000
Typ: ZQV 1.5N/6
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985610000
Typ: ZQV 1.5N/6 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985730000
Typ: ZQV 1.5N/6 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm
 
Art.nr.: 1985520000
Typ: ZQV 1.5N/7
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985630000
Typ: ZQV 1.5N/7 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985750000
Typ: ZQV 1.5N/7 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm
 
Art.nr.: 1985540000
Typ: ZQV 1.5N/8
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985640000
Typ: ZQV 1.5N/8 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985770000
Typ: ZQV 1.5N/8 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm
 
Art.nr.: 1985560000
Typ: ZQV 1.5N/9
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Art.nr.: 1985660000
Typ: ZQV 1.5N/9 BL
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, blå, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Art.nr.: 1985790000
Typ: ZQV 1.5N/9 RD
Utförande:
Överkoppling (plint), instucken, röd, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar