Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZQV 1.5N/3
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
Best.-Nr. 1985480000
Art ZQV 1.5N/3
GTIN (EAN) 4050118370096
VPE 60 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 21,9 mm
Tiefe (inch) 0,862 inch
Höhe 2,8 mm
Höhe (inch) 0,11 inch
Breite 9 mm
Breite (inch) 0,354 inch
Nettogewicht 0,887 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Polzahl 3

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 400 V
Nennstrom 17,5 A

Maße

Raster in mm (P) 3,5 mm

Querverbinder

Bemessungsstrom mehrpolig 17,5 A

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1985580000
Art: ZQV 1.5N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985680000
Art: ZQV 1.5N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985800000
Art: ZQV 1.5N/10 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 33.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985410000
Art: ZQV 1.5N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985530000
Art: ZQV 1.5N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985650000
Art: ZQV 1.5N/2 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 5.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985600000
Art: ZQV 1.5N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985700000
Art: ZQV 1.5N/20 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985810000
Art: ZQV 1.5N/20 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 70 mm
 
Best.-Nr.: 1985550000
Art: ZQV 1.5N/3 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
 
Best.-Nr.: 1985670000
Art: ZQV 1.5N/3 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 9 mm
 
Best.-Nr.: 1985490000
Art: ZQV 1.5N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985570000
Art: ZQV 1.5N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985690000
Art: ZQV 1.5N/4 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 12.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985500000
Art: ZQV 1.5N/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985590000
Art: ZQV 1.5N/5 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985710000
Art: ZQV 1.5N/5 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
 
Best.-Nr.: 1985620000
Art: ZQV 1.5N/50
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985720000
Art: ZQV 1.5N/50 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985820000
Art: ZQV 1.5N/50 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 175 mm
 
Best.-Nr.: 1985510000
Art: ZQV 1.5N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985610000
Art: ZQV 1.5N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985730000
Art: ZQV 1.5N/6 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 19.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985520000
Art: ZQV 1.5N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985630000
Art: ZQV 1.5N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985750000
Art: ZQV 1.5N/7 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 23 mm
 
Best.-Nr.: 1985540000
Art: ZQV 1.5N/8
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985640000
Art: ZQV 1.5N/8 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985770000
Art: ZQV 1.5N/8 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 26.5 mm
 
Best.-Nr.: 1985560000
Art: ZQV 1.5N/9
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 1985660000
Art: ZQV 1.5N/9 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Best.-Nr.: 1985790000
Art: ZQV 1.5N/9 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 17.5 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 30 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile