TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código
1984110000
Tipo
RSS110012
GTIN (EAN)
4050118377699
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
28 mm
Altura (pulgadas)
1,102 inch
Anchura
5 mm
Anchura (pulgadas)
0,197 inch
Peso neto
5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E223474
Lado de mando
Tensión de mando nominal
12 V DC
Intensidad nominal DC
14 mA
Potencia nominal
170 mW
Resistencia inductiva
847 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
250 V
Intensidad de conexión
30 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
144 W @ 24 V
Retardo de conexión
<8 ms
Retardo en la desconexión
<4 ms
Tipo de contacto
1 Contacto conmutado (AgSnO)
Potencia de conexión mínima
100 mA @ 12 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
blanco
Coordinación de aislamiento
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 6 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 5 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 60 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 5 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
TERMSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 60 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.