Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence
1980720000
Type
BLF 5.00HC/10/90F SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248675876
Qté.
30 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Paramètres système
Famille de produits
OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.00
Type de raccordement
Raccordement installation
Technique de raccordement de conducteurs
PUSH IN avec actionneur
Pas en mm (P)
5 mm
Pas en pouces (P)
0,197 "
Orientation de la sortie du conducteur
90°
Nombre de pôles
10
L1 en mm
45 mm
L1 en pouce
1,773 "
Nombre de séries
1
Nombre de pôles
1
Section nominale
2,5 mm²
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
protection appui de la main
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Degré de protection
IP20
Résistance de passage
≤5 mΩ
Codable
Oui
Longueur de dénudage
10 mm
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Norme lame de tournevis
DIN 5264
Cycles d'enfichage
25
Force d'enfichage/pôle, max.
7 N
Force d'extraction/pôle, max.
5,5 N
Couple de serrage
Type de couple
Bride vissée
Informations d'utilisation
Couple de serrage
min.
0,2 Nm
max.
0,25 Nm
Données des matériaux
Matériau isolant
PBT
Couleur
Orange
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 2000
Groupe de matériaux isolants
IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
≥ 200
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Structure en couches du contact mâle
4...8 µm Sn étamé à chaud
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
100 °C
Plage de température montage, min.
-30 °C
Plage de température montage, max.
100 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
24 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
19 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
21 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
16,5 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
4 kV
Tenue aux courants de faible durée
3 x 1s mit 120 A
Données nominales selon CSA
Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
200039-1121690
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
10 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 12
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 26
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Données nominales selon UL 1059
Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
18,5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
10 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 12
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
347 mm
Largeur VPE
135 mm
Hauteur VPE
32 mm
Contrôles de type
Test : durabilité des marquages
Norme
CEI 61984 section 6.2 et 7.3.2 / 10.08 en se calquant sur CEI 60068-2-70 / 12.95
Test
marque d'origine, identification du type, pas, type de matériau, date horloge
Évaluation
disponible
Test
longévité
Évaluation
réussite
Test : mauvais engagement (non-interchangeabilité)
Norme
CEI 61984 section 6.3 et 6.9.1 / 10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test
tourné à 180° avec éléments de codage
Évaluation
réussite
Test
examen visuel
Évaluation
réussite
Test : section à fixer
Norme
CEI 60999-1 section 7 et 9.1 / 11.99, CEI 60947-1 section 8.2.4.5.1 / 06.07
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
rigide 0,2 mm²
Type de conducteur et section du conducteur
semi-rigide 0,2 mm²
Type de conducteur et section du conducteur
rigide 2,5 mm²
Type de conducteur et section du conducteur
semi-rigide 2,5 mm²
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/19
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/19
Évaluation
réussite
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs
Norme
CEI 60999-1 section 9.4 / 11.99
Exigence
0,2 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/19
Évaluation
réussite
Exigence
0,3 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-K0.5
Évaluation
réussite
Exigence
0,7 kg
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U2.5
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-K2.5
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/19
Évaluation
réussite
Test de décrochage
Norme
CEI 60999-1 section 9.5 / 11.99
Exigence
≥10 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 26/19
Évaluation
réussite
Exigence
≥20 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-U0.5
Type de conducteur et section du conducteur
H05V-K0.5
Évaluation
réussite
Exigence
≥50 N
Type de conducteur
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-U2.5
Type de conducteur et section du conducteur
H07V-K2.5
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/1
Type de conducteur et section du conducteur
AWG 14/19
Évaluation
réussite
Note importante
Conformité IPC
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée.
• La prise de test ne peut être utilisée que comme point de récupération du potentiel.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Référence
1980720000
Type
BLF 5.00HC/10/90F SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248675876
Qté.
30 pièce(s)
Indices de produit
IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Embouts nus selon DIN 46228/1
• Embouts isolés selon DIN 46228/4
• Sur le schéma, P = pas
• Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée.
• La prise de test ne peut être utilisée que comme point de récupération du potentiel.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 13, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 15, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 19, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 17, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 3.31 mm², Boîte
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.