Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Código
1966080000
Tipo
WSI 25/3 10X38
GTIN (EAN)
4032248658138
Cantidad
4 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
58 mm
Profundidad (pulgadas)
2,283 inch
Altura
81 mm
Altura (pulgadas)
3,189 inch
Anchura
54 mm
Anchura (pulgadas)
2,126 inch
Peso neto
153 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,75 mm²
Bornes portafusibles
portafusible
máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
PUSH IN
Conductor embornable (conexión nominal)
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
1,5 mm²
máx.
25 mm²
nominal
25 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
11 mm
máx.
11 mm
nominal
11 mm
Par de apriete
mín.
2 Nm
máx.
2,5 Nm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
11 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
2,5 Nm
Par de apriete, min.
2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de embornado, máx.
25 mm²
Sección de embornado, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
25 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
1,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
PUSH IN
Datos del material
Material
PA 66/6
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
25 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal para bornes contiguos
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
32 A
Corriente en conductor máximo
32 A
Normas
IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,32 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
3,23 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (CSA)
238018-1868186
Sección máx. del conductor (CSA)
3 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
18 AWG
Dimensiones
Desplazamiento TS 35
40,5 mm
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Otros datos técnicos
Lados abiertos
cerrado
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, cerrado
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 30 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 30 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 30 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 30 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 25 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, máx. 3W para gG/gL máx. 1,2W para aM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.