Raccordement vissé, Entretoises, avec Diode, avec points de test, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
1
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Non
Raccordement PE
Non
Rail
TS 35
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
2,5 mm²
Tension nominale
500 V
Tension nominale DC
500 V
Courant nominal
0,5 A
Courant avec conducteur max.
1 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1,33 mΩ
Tension de choc nominale
6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
0,77 W
Degré de pollution
3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
200039-1152890
Courant gr. c (CSA)
10 A
Section max. du conducteur (CSA)
12 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
26 AWG
Tension Gr C (CSA)
300 V
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (UR)
E60693
Courant gr. C (UR)
20 A
Section max. du conducteur (UR)
12 AWG
Section min. du conducteur (UR)
30 AWG
Tension Gr C (UR)
300 V
Composant
Composants diode
Type de diode .
1N4007
Courant direct
1 A
Tension inverse
1 300 V
Tension directe
0,7 V
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Dimensions
Décalage TS 35
32 mm
Généralités
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.
0,5 mm²
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage
10 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Note importante
Informations sur le produit
Courant nominal 10 A uniquement pour la barre de courant continu. Les composants peuvent réduire le courant nominal et la tension nominale. La température d'utilisation permanente admissible doit être respectée.
La température d'utilisation permanente admissible doit être respectée
Courant nominal 10 A uniquement pour la barre de courant continu. Les composants peuvent réduire le courant nominal et la tension nominale. La température d'utilisation permanente admissible doit être respectée.
La température d'utilisation permanente admissible doit être respectée
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.