Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 0.5 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky
1964810000
Typ
WTR 2.5 D- 2STB 6.9/2.3
GTIN (EAN)
4032248651580
Množství
25 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
48 mm
Hloubka (v palcích)
1,89 inch
Výška
60 mm
Výška (v palcích)
2,362 inch
Šířka
5,1 mm
Šířka (v palcích)
0,201 inch
Čistá hmotnost
9,88 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
f92ee310-1e24-42d5-9b63-f4a42add4010
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Rozpěrka, s diodou, s konektory samicemi, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.
1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.
0,5 mm²
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
26 AWG
Velikost napětí C (CSA)
300 V
Velikost proudu C (CSA)
10 A
Č. osvědčení (CSA)
200039-1152890
Další technická data
Elektronická součástka
Dioda
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
2,5 mm²
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité DC napětí
500 V
Jmenovitý proud
0,5 A
Proud při maximu vodičů
1 A
Standardy
IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
0,77 W
Závažnost znečištění
3
Komponent
Komponentní dioda
Typová dioda
1N4007
Přední proud
1 A
Reverzní napětí
1 300 V
Přední napětí
0,7 V
Rozměry
TS 35 offset
32 mm
UL data hodnocení
Průřez vodiče max. (UR)
12 AWG
Průřez vodiče min. (UR)
30 AWG
Velikost napětí C (UR)
300 V
Velikost proudu C (UR)
20 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
A3
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 3
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
4 mm²
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Utahovací moment, min.
0,5 Nm
Velikost nože
0,6 x 3,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Standardy
IEC 60947-7-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Jmenovitý proud 10 A pouze pro spojitou proudovou lištu. Komponenty mohou snižovat jmenovitý proud a jmenovité napětí. Musí být dodržena přípustná stálá provozní teplota.
Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota
Jmenovitý proud 10 A pouze pro spojitou proudovou lištu. Komponenty mohou snižovat jmenovitý proud a jmenovité napětí. Musí být dodržena přípustná stálá provozní teplota.
Musí být dodržena povolená trvalá provozní teplota
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.