Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12GM12G-CD-12A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 12 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ № 1964711200
Тип SAIL-M12GM12G-CD-12A
GTIN (EAN) 4050118586558
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 600 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP67
Диапазон температур корпуса -25…+80 °C
Исполнение Вилка, прямая - Гнездо, прямое
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Латунь никелированная
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 125 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M12/M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -10...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 12 м
Изоляция TPE
Количество контактов 5
Комбинированный кабель Нет
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20236 (80 °C / 30 V)
Наружный диаметр 7 mm ± 0.3 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Поперечное сечение (печать/онлайн) 2 x 0,34 мм² + 2 x 0,22 мм²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 180 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки фиолетовый
Цветовая кодировка белый, синий, красный, черный
Циклы сгиба 3 млн
Экранированный Да

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E307231

Электрические свойства

Номинальное напряжение 125 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M12, A-кодировка, IP67, розеточный контакт, прямой, Пластмасса, экранированный

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Заказ №: 1964710025
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-0.25A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 0.25 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710030
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-0.3A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 0.3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710050
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-0.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 0.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710070
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-0.7A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 0.7 m, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710100
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-1.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 1 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710150
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-1.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964711000
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-10A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964711500
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-15A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 15 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710200
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-2.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 2 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710230
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-2.3A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 2.3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710250
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-2.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 2.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964712000
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-20A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 20 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710300
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-3.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710500
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-5.0A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1964710750
Тип: SAIL-M12GM12G-CD-7.5A
Версия:
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 7.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти