Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 10 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Nr.Cat.
1964691000
Tipo
SAIL-M12BG-CD-10A
GTIN (EAN)
4032248650118
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
630 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Dati tecnici del cavo
Alogeni
No
Campo delle temperature, posa fissa
-40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-10...80 °C
Cavi ibridi
No
Codifica a colori
bianco, blu, rosso, Nero
Colore della guaina
viola
Diametro esterno
7 mm ± 0.3 mm
Guaina secondo UL AWM Style
20236 (80 °C / 30 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Sì
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
TPE
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
10 m
Materiale della guaina
PUR
Numero di poli
5
Raggio di curvatura min., fisso
5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile
10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
Sì
Sezione incrociata cavo (stampa/online)
2x 0,34 mm² + 2x 0,22 mm²
Velocità
180 m/s
accelerazione
5 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+80 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
Codificato A
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67
LED
No
Materiale anello filettato
ottone, nichelato
Materiale base della custodia
PUR
Materiale dei contatti
Ni/Au
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
125 V
Versione
Connettore femmina diritto
ponticellato
No
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
125 V
Standard generali
N° Certificato (cULus)
E307231
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato A, IP67, Contatto femmina, Diritto, Plastica, schermate
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 0.1 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 1.5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 3 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 10 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 0.1 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 1.5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 3 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
Cavo per bus, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli: 5, 5 m, Connettore femmina diritto, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.