Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
1964691000
Tipo
SAIL-M12BG-CD-10A
GTIN (EAN)
4032248650118
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
630 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
TPE
Apantallado
Sí
Apto para cadena de arrastre
Sí
Cable híbrido
No
Ciclos de flexión
3 Mio
Color de revestimiento
violeta
Código de color
blanco, azul, rojo, negro
Diámetro exterior
7 mm ± 0.3 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20236 (80 °C / 30 V)
Gama de temperatura, fija
-40...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-10...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
10 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Número de polos
5
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor (impresión/online)
2 x 0,34 mm² + 2 x 0,22 mm²
Velocidad
180 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Grado de polución
3
Intensidad nominal
4 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material de contacto
Ni/Au
Material del anillo roscado
laton, niquelado
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+80 °C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
125 V
Tipo de protección
IP67
Versión
Conector hembra, recto
puenteado
No
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E307231
Propiedades eléctricas
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
125 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Con codificación A, IP67, contacto hembra, recto, Plástico, con apantallamiento
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 0.1 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 0.1 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable bus, Abierto por un lado, M12, Número de polos: 5, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: Sí, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.