Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bajonett metall
V1 bajonett plast
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Insatser
RJ45
Hybrid
USB
Allmänna beställningsdata
Utförande
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
Art.nr.
1963830000
Typ
IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248646159
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
16 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna data
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
Kontakt för bas
Koppling
PROFINET
Färgkod
övriga
Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3
250 ms-2
Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusformad (9…500 Hz)
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Fjäderstål, Ni 1,2 µm
Kontaktyta
Guld över nickel, Au ≥ 0,8 µm
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Avskärmning
360° runtom sluten, FS 2.8 Markbunden anslutning för ekvipotentiell sammanfogning
Skyddsklass
IP67 med kapsling
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler för AWG 23-26, ≥ 4 cykler för AWG 22
Allmänna standarder
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Certifikat-nr (DNV)
TAA000022B
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
Art.nr.:
1963840000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
Art.nr.:
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
Art.nr.:
1962730000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
1132010000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-A
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A
Art.nr.:
1132020000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-B
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1132030000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-P
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, PROFINET
Art.nr.:
1962720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
Art.nr.:
2768720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH-P
Utförande:
INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
Utförande
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
Art.nr.
1963830000
Typ
IE-BI-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)
4032248646159
Förp.
10 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
Kontakt för bas
Koppling
PROFINET
Färgkod
övriga
Hållfasthet mot stötar enligt IEC 60512-6-3
250 ms-2
Hållfasthet mot vibration enligt IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusformad (9…500 Hz)
Fuktighet
0…93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktmaterial
Fjäderstål, Ni 1,2 µm
Kontaktyta
Guld över nickel, Au ≥ 0,8 µm
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Avskärmning
360° runtom sluten, FS 2.8 Markbunden anslutning för ekvipotentiell sammanfogning
Skyddsklass
IP67 med kapsling
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler för AWG 23-26, ≥ 4 cykler för AWG 22
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Certifikat-nr (DNV)
TAA000022B
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Isolationshållfasthet
500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Produktinformation
RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1962850000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
Art.nr.:
1963840000
Typ:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
Art.nr.:
1962840000
Typ:
IE-BI-RJ45-C
Utförande:
RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
Art.nr.:
1962730000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
1132010000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-A
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A
Art.nr.:
1132020000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-B
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1132030000
Typ:
IE-PI-RJ45-FH-P
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, PROFINET
Art.nr.:
1962720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
Art.nr.:
2768720000
Typ:
IE-PI-RJ45-TH-P
Utförande:
INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.