Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-PS-RJ45-FH-BK
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, 4-adrig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Best.-Nr. 1963600000
Art IE-PS-RJ45-FH-BK
GTIN (EAN) 4032248645725
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 17,831 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Allgemeine Daten

Brandlast 77 kJ
Halogene Nein
Werkstoff Rasthebel PA UL94-V0
Werkstoff Zugentlastung PA UL94-V0
Anschluss 1 RJ45
Anschluss 2 IDC
Aufbau 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker mit Farbkodierung am Stecker in TIA A/B/PROFINET, Multiportfähig
Beschaltung 8-adrig, 4-adrig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Gehäusebasismaterial Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min. 0,85 mm
Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial Phosphor-Bronze
Kontaktoberfläche Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig 0.41...0.64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG) AWG 24/1...AWG 22/1
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig 0.13...0.32 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig 0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG) AWG 26/7...AWG 22/7
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,141 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig 0.14...0.35 mm²
Leiteranschlussdurchmesser, feinstdrähtig , Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig (AWG) , Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
Hinweis Leitungsanschluss feinstdrähtig Freigabe des Kabels durch Weidmüller erforderlich
MICE-Klassifikation M M1
MICE-Klassifikation I I1
MICE-Klassifikation C C1
MICE-Klassifikation E E3
Manteldurchmesser, min. 5,5 mm
Manteldurchmesser, max. 8,5 mm
Schirmung 360°-Rundumgehäuse
Schutzart IP20
Steckkraft ≤ 30 N
Steckzyklen 750
Werkstoff Isolierkörper PA UL94-V0
Wiederanschließbarkeit ≥ 10 Zyklen (bei gleichbleibendem oder größerem Querschnitt)

Allgemeine Standards

Anwendungsspezifische Kommunikationskabelanlagen PROFINET Installationsanleitung
IP-Schutzarten IEC 60529
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51
UL Norm für Kommunikationszubehör UL 1863
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC
Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen CCLINK CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2703730000
Art: IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Ausfuehrung:
RJ45 IDC-Stecker
 
Best.-Nr.: 1132040000
Art: IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Ausfuehrung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 A
 
Best.-Nr.: 1132050000
Art: IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Ausfuehrung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-adrig, EIA/TIA T568 B
 
Best.-Nr.: 1132060000
Art: IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Ausfuehrung:
RJ45 IDC-Stecker, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-adrig, PROFINET