Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código
1963580000
Tipo
IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248645688
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
3,46 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
Conex. crimpada
Descripción del artículo
Conector sin protector antidoblado de cables
Construcción
Conexión de contactos de tipo «piercing» y conexión del apantallamiento en un solo paso, manguitos con protección antidoblado con posibilidad de reequipamiento posterior, compatible con multipuerto
Color
otros
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,05 mm
Fuerza de extracción del cable, mín.
89 N
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
bañado en oro
Diámetro del cable, rígido
0.36...0.51 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 27...AWG 24
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.61 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27...AWG 24
Clasificación MICE M
M1
Clasificación MICE I
I1
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
7,3 mm
Material manguito con protección antidoblado
Policarbonato (PC), V-0 según UL 94
Material del apantallamiento
0,5 mm latón, 2 µm níquel
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
Policarbonato (PC), V-0 según UL 94
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Núm. de certificación (cURus)
E316369
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
Conexión de contactos de tipo «piercing» y conexión del apantallamiento en un solo paso, manguitos con protección antidoblado con posibilidad de reequipamiento posterior, compatible con multipuerto
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.