Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
Заказ № 1963440000
Тип IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN) 4032248645534
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 36,6 мм
Глубина (дюймов) 1,441 inch
Высота 32 мм
Высота (в дюймах) 1,26 inch
Ширина 32 мм
Ширина (в дюймах) 1,26 inch
Масса нетто 62,7 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

Общие данные

Вид защиты IP67
Вносимые потери ≤ 0,5 дБ
Затухание отражения ≥ 40 дБ
Описание артикула Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC
Основной материал корпуса Цинковое литье под давлением
Соединение 1 SC
Соединение 2 SCRJ
Тип волокна Одномодовый
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 500

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000752
ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752
ETIM 9.0 EC000752
ECLASS 9.1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16
ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16
ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1963280000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF
Версия:
Оптоволоконный разъем, Исполнение 1, SC-RJ POF, IP67
 
Заказ №: 1963290000
Тип: IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
Версия:
Оптоволоконный разъем, Вариант исполнения 1, SC-RJ POF, с защитой от перекручивания, IP67
 
Заказ №: 1221010000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ-MM
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Многомодовый, POF
 
Заказ №: 1221020000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Одномодовый
 
Заказ №: 1964450000
Тип: IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
Версия:
Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 1, соединение с SCRJ на 2*SC, Многомодовый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти