Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
IP20
IP67
V14 PushPull
Байонетные разъемы V1, металл
Байонетные разъемы V1, пластмасса
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Вставки
Комплекты RJ45
Пустые корпуса
Основные данные для заказа
Исполнение
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
1963200000
Тип
IE-PS-V05M-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651689
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
90,873 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Общие данные
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Описание артикула
Variant 5
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
12 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрические свойства
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
1271250000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1077300000
Тип:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Исполнение:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Исполнение
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
1963200000
Тип
IE-PS-V05M-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651689
Кол.
10 Шт.
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Описание артикула
Variant 5
Цветовой код
черный
Основной материал корпуса
Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.
0,85 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта
Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Классификация MICE M
M3
Классификация MICE I
I3
Классификация MICE C
C1
Классификация MICE E
E3
Диаметр оболочки, мин.
5 мм
Диаметр оболочки, макс.
12 мм
Экранирование
Сплошной корпус 360°
Вид защиты
IP67
Циклы коммутации
750
Возможность повторного соединения
≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
Инструкция по монтажу PROFINET
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
1271250000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1077300000
Тип:
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Исполнение:
Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963110000
Тип:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Исполнение:
Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963460000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
1963700000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа:
1963510000
Тип:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Исполнение:
Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, соединение RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.