Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bajonett metall
V1 bajonett plast
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Insatser
Set - RJ45
Tom kapsling
Allmänna beställningsdata
Utförande
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
30,485 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna data
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
Variant 4
Koppling
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod
svart
Kapslingsmaterial
PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
MICE-Klassificering M
M3
MICE-Klassificering I
I3
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP67
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Allmänna standarder
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-51
Elektriska egenskaper
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Utförande:
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Utförande:
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Utförande
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Förp.
10 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Artikelbeskrivning
Variant 4
Koppling
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Färgkod
svart
Kapslingsmaterial
PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26...AWG 22
MICE-Klassificering M
M3
MICE-Klassificering I
I3
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
10 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP67
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-51
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Utförande:
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Utförande:
Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 4, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.