Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Bloki zacisków
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
Łączność bezprzewodowa
System wpustów kablowych i komponenty
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Złącza przemysłowe
Złącza Industrial Ethernet
Złącza okrągłe
Zasilanie
Zaworowe złącze wtykowe
Signal Converter
Łącznik baterii
Łączniki magistrali
Zestawy próbek Ethernetu jednoparowego
Łączniki RJ45, hybrydowe i USB
Łączniki SPE (Single Pair Ethernet)
Łączniki FO (światłowodowe)
Wyjścia na szyny DIN
Obudowy łączeniowe/łączniki
Elementy aktywne
Złącze kablowe
Akcesoria
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bagnetowe, metal
V1 bagnetowe, tworzywo sztuczne
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
wkładki
Zestawy - RJ45
Puste obudowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Ilość
10 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
30,485 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
Dane ogólne
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Opis artykułu
wariant 4
Okablowanie
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Barwny
czarny
Podstawowy materiał obudowy
PA UL 94 V0
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 26...AWG 22
Klasyfikacja MICE M
M3
Klasyfikacja MICE I
I3
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)
Standardy ogólne
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji
Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Nr zam.:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Wykonanie:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Wykonanie:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Wykonanie
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Ilość
10 Szt.
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...70 °C
złącze 1
RJ45
Przyłącze 2
IDC
Opis artykułu
wariant 4
Okablowanie
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Barwny
czarny
Podstawowy materiał obudowy
PA UL 94 V0
Średnica izolacji, min,
0,85 mm
Średnica izolacji, maks,
1,6 mm
Kategoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku
Złoto na niklu
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego
0.4...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)
AWG 24...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego
0.48...0.76 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)
AWG 26...AWG 22
Klasyfikacja MICE M
M3
Klasyfikacja MICE I
I3
Klasyfikacja MICE C
C1
Klasyfikacja MICE E
E3
Średnica płaszcza, min.
5 mm
Średnica płaszcza, maks.
10 mm
Ekranowanie
360° obudowa dookólna
Stopień ochrony
IP67
Cykle wpinania
750
Możliwość ponownego podłączenia
≥ 10 cyklów (dla tej samej lub większej średnicy)
Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji
Instrukcja instalacyjna PROFINET
Norma dot. łączników wtykowych
IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 60603-7-51
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran
≥ 1500 V AC/DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E316369
Nr zam.:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Wykonanie:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Wykonanie:
Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Wykonanie:
Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Wykonanie:
Kołnierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.