Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Rozhraní PLC a řešení migrace
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 kovový bajonet
V1 plastový bajonet
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Vložky
Sety - RJ45
Prázdné kryty
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
30,485 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Všeobecné údaje
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Popis výrobku
Verze 4
Propojení
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Barevný
černá
Hlavní materiál krytu
PA UL 94 V0
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 26...AWG 22
Klasifikace MICE M
M3
Klasifikace MICE I
I3
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP67
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Obecné standardy
Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Návod k instalaci sítě PROFINET
Standardní konektor
IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Objednací číslo:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Verze
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo
1963160000
Typ
IE-PS-V04P-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248651665
Množství
10 ks
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Popis výrobku
Verze 4
Propojení
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Barevný
černá
Hlavní materiál krytu
PA UL 94 V0
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)
AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)
AWG 26...AWG 22
Klasifikace MICE M
M3
Klasifikace MICE I
I3
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Stínění
360°, celkový kryt
Stupeň krytí
IP67
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Návod k instalaci sítě PROFINET
Standardní konektor
IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51
Č. osvědčení (cULus)
E316369
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Objednací číslo:
1271240000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963170000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963180000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963190000
Typ:
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963500000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963730000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963490000
Typ:
IE-BS-V04P-RJ45-C
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.