Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Interfaz de asistencia FrontCom® Vario IP65
Interfaz de asistencia IP65 FrontCom® Micro
Marco
Placas conectoras
Conectores
Juegos
Accesorios
Cargador USB
Conectores hembra de alimentación
Fusible
RCBO
RJ45, USB, SPE
Señal - D-SUB
Señal - VGA, HDMI, DP
RJ45
SPE
USB
Datos generales para pedido
Versión
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
Código
1962850000
Tipo
IE-BI-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645053
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
16 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Tipo de conector
Datos de conector SteadyTec
Tipo de producto
Conector hembra RJ45
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Conector para base
Modo de conexión
TIA-568A
Color
otros
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Acero para muelles, Ni 1,2 µm
Superficie de contacto
Oro sobre níquel, Au ≥ 0,8 µm
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°, FS 2.8 Conexión a tierra para conexión equipotencial
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos para AWG 23-26, ≥ 4 ciclos para AWG 22
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Tipos de protección IP
IEC 60529
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Indicación importante
Información de producto
Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
Código:
1963830000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
Código:
1962840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-C
Versión:
Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
Versión
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
Código
1962850000
Tipo
IE-BI-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248645053
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Tipo de conector
Datos de conector SteadyTec
Tipo de producto
Conector hembra RJ45
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Conector para base
Modo de conexión
TIA-568A
Color
otros
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Acero para muelles, Ni 1,2 µm
Superficie de contacto
Oro sobre níquel, Au ≥ 0,8 µm
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°, FS 2.8 Conexión a tierra para conexión equipotencial
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado
750
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos para AWG 23-26, ≥ 4 ciclos para AWG 22
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Tipos de protección IP
IEC 60529
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Información de producto
Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC y cajas de conexiones IE-OM…; IE-OP…; IE-CC…
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
Código:
1963830000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
Código:
1962840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-C
Versión:
Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.