Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 bayoneta, metal
V1 bayoneta, plástico
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Conectores
RJ45
Híbrido
USB
Datos generales para pedido
Versión
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 crimpado
Código
1962720000
Tipo
IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248644834
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
9,62 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Conector macho RJ45 crimpado
Color
otros
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
Latón, PC UL 94 V0
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,05 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
Oro sobre Níquel, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.51 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 26/1...AWG 24/1
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.61 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27/7...AWG 24/7
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
7,3 mm
Apantallamiento
Cerrado en 360°
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado
750
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Núm. de certificación (cURus)
E316369
Tipos de protección IP
IEC 60529
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Indicación importante
Información de producto
Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14 y HDC
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)
E316369
Código:
1962730000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Código:
1132010000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-A
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, TIA-568A
Código:
1132020000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-B
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, EIA/TIA T568 B
Código:
1132030000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-P
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, PROFINET
Código:
2768720000
Tipo:
IE-PI-RJ45-TH-P
Versión:
Conector RJ45, Conector macho RJ45 crimpado, PROFINET
Código:
1962850000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
Código:
1963840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
Código:
1963830000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
Código:
1962840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-C
Versión:
Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
Versión
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 crimpado
Código
1962720000
Tipo
IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)
4032248644834
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
0...93 % de humedad rel.
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
Conector macho RJ45 crimpado
Color
otros
Resistencia a choques según IEC 60512-6-3
250 ms-2
Resistencia a las vibraciones según IEC 60512-6-4
50 ms-2 sinusoidal (9…500 Hz)
Humedad
0...93 % de humedad rel.
Material capotas
Latón, PC UL 94 V0
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,05 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
Oro sobre Níquel, Au ≥ 0,8 µm, Ni 2,54 µm
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.51 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 26/1...AWG 24/1
Diámetro del cable, flexible
0.46...0.61 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 27/7...AWG 24/7
Diámetro de la funda, min.
5 mm
Diámetro de la funda, max.
7,3 mm
Apantallamiento
Cerrado en 360°
Tipo de protección
IP67 con carcasa
Ciclos de enchufado
750
Conector norma
IEC 60603-7-51
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Núm. de certificación (cURus)
E316369
Tipos de protección IP
IEC 60529
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Información de producto
Insertos RJ45 para conectores enchufables ver.1 / 4 / 5 / 14 y HDC
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)
E316369
Código:
1962730000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Código:
1132010000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-A
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, TIA-568A
Código:
1132020000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-B
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, EIA/TIA T568 B
Código:
1132030000
Tipo:
IE-PI-RJ45-FH-P
Versión:
Conector macho RJ45 IDC, Conector macho RJ45 sin herramientas, PROFINET
Código:
2768720000
Tipo:
IE-PI-RJ45-TH-P
Versión:
Conector RJ45, Conector macho RJ45 crimpado, PROFINET
Código:
1962850000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-A
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568A
Código:
1963840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-B
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, TIA-568B
Código:
1963830000
Tipo:
IE-BI-RJ45-FJ-P
Versión:
Conector hembra RJ45, Conector para base, PROFINET
Código:
1962840000
Tipo:
IE-BI-RJ45-C
Versión:
Conector hembra RJ45, Juego de bridas acoplamiento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.