Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-PH-V04P-BP
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Пустой корпус, Корпус для вилки с защитой от изгиба, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ № 1962530000
Тип IE-PH-V04P-BP
GTIN (EAN) 4032248644667
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 108,7 мм
Глубина (дюймов) 4,28 inch
Высота 20,1 мм
Высота (в дюймах) 0,791 inch
Ширина 21,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,835 inch
Масса нетто 1,75 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 4
Сертификат № (cULus) E316369

Общие данные

Вид защиты IP67
Основной материал корпуса PA UL 94 V0
Цветовой код прочее
Циклы коммутации 750

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04
ECLASS 14.0 27-19-01-04

Сертификаты

Сертификаты CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Заказ №: 1962520000
Тип: IE-PH-V04P
Версия:
Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
 
Заказ №: 1963520000
Тип: IE-BH-V04P
Версия:
Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
 
Заказ №: 1045960000
Тип: IE-CC-V04P
Версия:
Соединение, IP67, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти