Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25Y
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Маркировка проводов и кабелей, 5.8 - 8 mm, 25.4 x 16 mm, желтый
Заказ № 1962000000
Тип HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25Y
GTIN (EAN) 4032248642694
Кол. 4 000 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,77 мм
Глубина (дюймов) 0,03 inch
Высота 25,4 мм
Высота (в дюймах) 1 inch
Ширина 16 мм
Ширина (в дюймах) 0,63 inch
Масса нетто 0,673 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля 15,25 мм
Галогены Нет
Наружный диаметр провода 5.8 - 8 mm
Наружный диаметр провода, макс. 8 мм
Наружный диаметр провода, мин. 5,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 16 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 10 mm²
Рекомендуемая температура для усадки 90 °C
Сечение соединительного провода 10 - 16 mm²
Степень усадки 2:1
Ширина текстового поля 25,4 мм

Общие данные

Вид печати Чистый
Галогены Нет
Материал Полиолефин
Рекомендованные отрасли промышленности Транспорт
Температурный диапазон вставки -55...105 °C
Температурный диапазон, макс.. 105 °C
Температурный диапазон, мин. -55 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код желтый
Ширина 16 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1962030000
Тип: HSS-HF 1 17.0-23.0/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 17 - 23 mm, 25.4 x 42.2 mm, желтый
 
Заказ №: 1962010000
Тип: HSS-HF 1/2 8.0-11.0/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 8 - 11 mm, 25.4 x 21.1 mm, желтый
 
Заказ №: 1961990000
Тип: HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 4.2 - 5.8 mm, 25.4 x 11.3 mm, желтый
 
Заказ №: 1961970000
Тип: HSS-HF 1/8 1.8-2.8/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 1.8 - 2.8 mm, 25.4 x 5.7 mm, желтый
 
Заказ №: 1961980000
Тип: HSS-HF 3/16 2.8-4.2/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 2.8 - 4.2 mm, 25.4 x 8.4 mm, желтый
 
Заказ №: 1962020000
Тип: HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 11 - 17 mm, 25.4 x 31.8 mm, желтый