Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
BLZP 5.00HC/12/90F SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 12, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
Código 1959370000
Tipo BLZP 5.00HC/12/90F SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248638253
Cantidad 24 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 27,1 mm
Profundidad (pulgadas) 1,067 inch
Altura 14,1 mm
Altura (pulgadas) 0,555 inch
Anchura 70 mm
Anchura (pulgadas) 2,756 inch
Peso neto 22,82 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00
Tipo de conexión Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Paso en mm (P) 5 mm
Paso en pulgadas (P) 0,197 "
Dirección de salida de conductor 90°
Número de polos 12
L1 en mm 55 mm
L1 en pulgadas 2,167 "
Número de series
Número de filas de polos
Sección nominal 4 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20 insertado / IP 10 no insertado
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso ≤5 mΩ
Codificable
Longitud de desaislado 7 mm
Tornillo de apriete M 2,5
Punta de destornillador 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Punta de destornillador normativa DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Ciclos de enchufado 25
Fuerza de inserción/polo, máx. 10 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 9 N
Par de apriete
Tipo de par Conexión de conductor
Información de aplicación
Par de apriete
mín. 0,4 Nm
máx. 0,5 Nm
Tipo de par Sujeción lateral
Información de aplicación
Par de apriete
mín. 0,2 Nm
máx. 0,25 Nm

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 200
Resistencia de aislamiento ≥ 108 Ω
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas del contacto del conector 4...8 µm Sn estañado en caliente
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 4 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 4 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,2 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 2,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 0,2 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 4 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/6
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/6
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 7 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/7
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 7 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/7
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,75 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 6 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/6
Texto de referencia El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 23 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 18 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 21 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 16 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 120 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 50 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 20 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 20 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 20 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 348 mm
Anchura VPE 135 mm
Altura de VPE 32 mm

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Contactos bañados en oro bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Número de polos:
Color:
Número de polos: 2
Código: 1959520000
Tipo: BLZP 5.00HC/02/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Código: 1959510000
Tipo: BLZP 5.00HC/03/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 4
Código: 1959500000
Tipo: BLZP 5.00HC/04/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 5
Código: 1959490000
Tipo: BLZP 5.00HC/05/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 6
Código: 1959480000
Tipo: BLZP 5.00HC/06/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 7
Código: 1959470000
Tipo: BLZP 5.00HC/07/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 8
Código: 1959460000
Tipo: BLZP 5.00HC/08/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 9
Código: 1959440000
Tipo: BLZP 5.00HC/09/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 10
Código: 1959430000
Tipo: BLZP 5.00HC/10/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 10, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 11
Código: 1959390000
Tipo: BLZP 5.00HC/11/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 11, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 13
Código: 1959360000
Tipo: BLZP 5.00HC/13/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 13, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 14
Código: 1959350000
Tipo: BLZP 5.00HC/14/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 14, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 15
Código: 1959340000
Tipo: BLZP 5.00HC/15/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 15, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 16
Código: 1959330000
Tipo: BLZP 5.00HC/16/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 16, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 17
Código: 1959320000
Tipo: BLZP 5.00HC/17/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 17, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 18
Código: 1959300000
Tipo: BLZP 5.00HC/18/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 18, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 19
Código: 1959290000
Tipo: BLZP 5.00HC/19/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 19, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 20
Código: 1959270000
Tipo: BLZP 5.00HC/20/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 20, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 21
Código: 1959250000
Tipo: BLZP 5.00HC/21/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 21, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 22
Código: 1959240000
Tipo: BLZP 5.00HC/22/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 22, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 23
Código: 1959220000
Tipo: BLZP 5.00HC/23/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 23, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 24
Código: 1959200000
Tipo: BLZP 5.00HC/24/90F SN OR BX
Color: naranja
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 24, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 2
Código: 1959750000
Tipo: BLZP 5.00HC/02/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 8
Código: 1959690000
Tipo: BLZP 5.00HC/08/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 10
Código: 1959670000
Tipo: BLZP 5.00HC/10/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 10, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 12
Código: 1959650000
Tipo: BLZP 5.00HC/12/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 12, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 14
Código: 1959630000
Tipo: BLZP 5.00HC/14/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 14, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 16
Código: 1959610000
Tipo: BLZP 5.00HC/16/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 16, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 17
Código: 1959600000
Tipo: BLZP 5.00HC/17/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 17, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 18
Código: 1959590000
Tipo: BLZP 5.00HC/18/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 18, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 19
Código: 1959580000
Tipo: BLZP 5.00HC/19/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 19, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Número de polos: 20
Código: 1959570000
Tipo: BLZP 5.00HC/20/90F SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 20, 90°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto