Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PTS 4
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Field Effekt® kontaktdon, Trefas AC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
Art.nr. 1952120000
Typ PTS 4
GTIN (EAN) 4032248632909
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 36,15 mm
Byggdjup (tum) 1,423 inch
Höjd 27,3 mm
Bygghöjd (tum) 1,075 inch
Bredd 55,45 mm
Byggbredd (tum) 2,183 inch
Nettovikt 34,3 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

GODKÄNNANDEN

Certifikat nr (cURus) E60693
Institut (cURus) CURUS

Allmänna uppgifter

Isoleringsmaterial Polyamid
Silikon Nej
Färgkod svart
Skyddsklass IP20
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Monteringstyp instucken
Koderbar Ja, kodad på PE
Mätuttag 2 mm
Spänningstyp Trefas AC
Antal poler 5
Antal anslutningar / pol
Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Ledarutgångsriktning 90°

Anslutningskapacitet, PUSH IN-anslutning

Anslutningsområde, max. PUSH IN-anslutning 4 mm²
Anslutningsområde, min PUSH IN-anslutning 0,5 mm²
Avisoleringslängd, Push-In-anslutning 12 mm
Klingmått Push-In-anslutning 3,0 x 0,5 mm
Ledardiameter, Push-In-anslutning, entrådig, max. 4 mm²
Ledardiameter, Push-In-anslutning, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, fintrådig, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkragen DIN 46228/1, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, Push-In-anslutning, max. 4 mm²
Ledardiameter, flertrådig, Push-In-anslutning, min. 0,5 mm²
fintrådig, max. Push-In-anslutning 0,5 mm²
fintrådig, max. Push-In-anslutning 4 mm²

spännkapacitet

Anslutningsdata – kontaktdon
Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Klingmått av arbetsverktyg 3,0 x 0,5 mm
Avisoleringslängd 12 mm
Antal poler 5
Ledare anslutningsarea, massiv, max. 4 mm²
Ledare anslutningsarea, massiv, min. 0,5 mm²
Ledare anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Ledare anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Ledare anslutningsarea, extra flertrådig, max. 4 mm²
Ledare anslutningsarea, extra flertrådig, min. 0,5 mm²
Ledare anslutningsarea, mest flertrådig, max. 4 mm²
Ledare anslutningsarea, mest flertrådig, min. 0,5 mm²
Ledaren anslutningsarea med ledare med ändhylsa
Typ av ledare ändhylsa 12 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/1
Area, min. 0,5 mm²
Area, max. 4 mm²
Typ av ledare ändhylsa 12 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/4
Area, min. 0,5 mm²
Area, max. 4 mm²
Typ av ledare ändhylsa 8 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/1
Area, min. 0,5 mm²
Area, max. 4 mm²
Typ av ledare ändhylsa 8 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/4
Area, min. 0,5 mm²
Area, max. 4 mm²
Typ av ledare ändhylsa Dubbeländhylsor
Area, min. 0,5 mm²
Area, max. 4 mm²

Märkdata enligt UL

Märkdata enligt UL för kontaktdon
Standard UL 1059
Anmärkning för användning med UL-listade TC-ER-ledningar
Ledare anslutningsarea, AWG, max. AWG 12
Ledare anslutningsarea , AWG, min. AWG 16
Rated voltage 600 V
Märkström 20 A

Märkdata enligt IEC

Märkdata enligt IEC för kontaktdon
Spänningstyp AC
Number of phases 3
Standard IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage 690 V
Märkstötspänning 8 kV
Märkström (3 laddade poler) 32 A
Märkström (4 laddade poler) 25 A

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92
ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92
ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1952130000
Typ: PTDS 4
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, Trefas AC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 2 x 5
 
Art.nr.: 1009990000
Typ: PTDS 4 DC
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 2 x 5
 
Art.nr.: 3021770000
Typ: PTDS 4 DCM
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
 
Art.nr.: 2000240000
Typ: PTDS 4 NE
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 2 x 5
 
Art.nr.: 1131730000
Typ: PTS 4 DC
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
 
Art.nr.: 3020950000
Typ: PTS 4 DCM
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
 
Art.nr.: 1010910000
Typ: PTS 4 MPB
Utförande:
Field Effekt® kontaktdon, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar