Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
BLZP 5.08HC/05/270LR SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
Číslo objednávky 1947560000
Typ BLZP 5.08HC/05/270LR SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248623853
Množství 48 ks
Údaje výrobku IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Balení Box

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 29,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,161 inch
Výška 17,7 mm
Výška (v palcích) 0,697 inch
Šířka 35,22 mm
Šířka (v palcích) 1,387 inch
Čistá hmotnost 10,02 g

Systémové parametry

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08
Typ připojení Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče Připojení s upínacím třmenem
Rozteč v mm (P) 5,08 mm
Rozteč v palcích (P) 0,2 "
Směr výstupu vodiče 270°
Počet pólů 5
L1 v mm 20,32 mm
L1 v palcích 0,8 "
Počet řad
Množství řady kolíků
Jmenovitý průřez 4 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP20 zapojené/ IP10 nezapojené
Stupeň krytí IP20
Objemový odpor ≤5 mΩ
Může být kódováno Ano
Délka odizolování 7 mm
Svěrný šroub M 2,5
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Standard hrotu šroubováku DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Cykly zapojování 25
Zásuvná síla / pól, max. 10 N
Tažná síla / pól, max. 9 N
Utahovací moment
Typ krouticího momentu Připojení vodiče
Informace o použití
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Balení

Balení Box
Délka VPE 348 mm
Šířka VPE 135 mm
Výška VPE 34 mm

Typové testy

Test: Trvanlivost značení
Standard DIN EN 61984 část 7.3.2 / 09.02 vzor převzatý z DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test označení původu, jmenovité napětí, jmenovitý průřez, typ materiálu
Vyhodnocení k dispozici
Test trvanlivost
Vyhodnocení vyhovělo
Test: Nezapojení (není vyměnitelnost)
Standard DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test otočeno o 180° s kódovými prvky
Vyhodnocení vyhovělo
Test vizuální zkouška
Vyhodnocení vyhovělo
Test: průřez připojitelný svorkami
Standard DIN EN 60999-1, část 7 a 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, oddíl 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,2 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 2,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 2,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/19
Vyhodnocení vyhovělo
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.4 / 12.00
Požadavek 0,2 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,3 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče pevný 0,5 mm²
Typ vodiče a průřez vodiče splétaný 0,5 mm²
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek 0,9 kg
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 12/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 12/19
Vyhodnocení vyhovělo
Test vytažení
Standard DIN EN 60999-1, oddíl 9.5 / 12.00
Požadavek ≥10 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 26/19
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥20 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H05V-U0,5
Typ vodiče a průřez vodiče H05V-K0,5
Vyhodnocení vyhovělo
Požadavek ≥60 N
Typ vodiče
Typ vodiče a průřez vodiče H07V-U4,0
Typ vodiče a průřez vodiče H07V-K4,0
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 12/1
Typ vodiče a průřez vodiče AWG 12/19
Vyhodnocení vyhovělo

Údaje o materiálu

Izolační materiál PBT
Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000
Skupina izolačního materiálu IIIa
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 200
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Materiál kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru 4...8 µm Sn žárově pocínované
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 30
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Pevné, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 4 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 2,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 4 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/6
Délka odizolování
jmen. 8 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/12 OR
Průřez připojení vodiče
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 6 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/6
Průřez připojení vodiče
jmen. 1,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/7
Průřez připojení vodiče
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 7 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H2,5/7
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H2,5/15D BL
Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 23 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 18 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 21 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 16 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 4 000 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA) icon
Č. osvědčení (CSA) 200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) 50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 20 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 30
Průřez vodiče AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus) icon
Č. osvědčení (cURus) E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 20 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 26
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Pozlacené povrchy kontaktů na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Osvědčení

Schválení CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Počet pólů:
Barevný:
Počet pólů: 2
Číslo objednávky: 1947530000
Typ: BLZP 5.08HC/02/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 2, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 3
Číslo objednávky: 1947540000
Typ: BLZP 5.08HC/03/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 4
Číslo objednávky: 1947550000
Typ: BLZP 5.08HC/04/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 6
Číslo objednávky: 1947570000
Typ: BLZP 5.08HC/06/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 7
Číslo objednávky: 1947580000
Typ: BLZP 5.08HC/07/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 8
Číslo objednávky: 1947590000
Typ: BLZP 5.08HC/08/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 9
Číslo objednávky: 1947600000
Typ: BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 9, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 10
Číslo objednávky: 1947610000
Typ: BLZP 5.08HC/10/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 11
Číslo objednávky: 1947620000
Typ: BLZP 5.08HC/11/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 11, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 12
Číslo objednávky: 1947630000
Typ: BLZP 5.08HC/12/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 12, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 13
Číslo objednávky: 1947640000
Typ: BLZP 5.08HC/13/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 13, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 14
Číslo objednávky: 1947650000
Typ: BLZP 5.08HC/14/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 14, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 15
Číslo objednávky: 1947660000
Typ: BLZP 5.08HC/15/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 15, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 16
Číslo objednávky: 1947670000
Typ: BLZP 5.08HC/16/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 17
Číslo objednávky: 1947680000
Typ: BLZP 5.08HC/17/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 17, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 18
Číslo objednávky: 1947690000
Typ: BLZP 5.08HC/18/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 19
Číslo objednávky: 1947700000
Typ: BLZP 5.08HC/19/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 19, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 20
Číslo objednávky: 1947710000
Typ: BLZP 5.08HC/20/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 20, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 21
Číslo objednávky: 1947720000
Typ: BLZP 5.08HC/21/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 21, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 22
Číslo objednávky: 1947730000
Typ: BLZP 5.08HC/22/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 22, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 23
Číslo objednávky: 1947740000
Typ: BLZP 5.08HC/23/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 23, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 24
Číslo objednávky: 1947750000
Typ: BLZP 5.08HC/24/270LR SN OR BX
Barevný: Oranžová
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 24, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 3
Číslo objednávky: 1947770000
Typ: BLZP 5.08HC/03/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 3, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 4
Číslo objednávky: 1947780000
Typ: BLZP 5.08HC/04/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 4, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 5
Číslo objednávky: 1947790000
Typ: BLZP 5.08HC/05/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 5, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 10
Číslo objednávky: 1947840000
Typ: BLZP 5.08HC/10/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 10, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 16
Číslo objednávky: 1947900000
Typ: BLZP 5.08HC/16/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 16, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Počet pólů: 18
Číslo objednávky: 1947920000
Typ: BLZP 5.08HC/18/270LR SN BK BX
Barevný: černá
Verze:
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 18, 270°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 4 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly