Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BLZP 5.08HC/06/225 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
Art.nr. 1946290000
Typ BLZP 5.08HC/06/225 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248621866
Förp. 60 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 23,6 mm
Byggdjup (tum) 0,929 inch
Höjd 15,7 mm
Bygghöjd (tum) 0,618 inch
Bredd 30,48 mm
Byggbredd (tum) 1,2 inch
Nettovikt 11,28 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 350 mm
VPE-bredd 138 mm
VPE-höjd 31 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmärkning, märkspänning, Märkarea, typ av material
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test visuell undersökning
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,5 mm²
Utvärdering godkänd
Krav 0,9 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥60 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U4.0
Typ av ledare och för ledararea H07V-K4.0
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Ledarutgångsriktning 225°
Antal poler 6
L1 i mm 25,4 mm
L1 i tum 1 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 4 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Klämskruv M 2,5
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 9 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 4 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 4 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Ledarens anslutningsarea
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/7
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/7
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/15D BL
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 15 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 15 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 30
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 15 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 14 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 14 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 12 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler:
Färgkod: orange
Antal poler: 2
Art.nr.: 1946250000
Typ: BLZP 5.08HC/02/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 3
Art.nr.: 1946260000
Typ: BLZP 5.08HC/03/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 4
Art.nr.: 1946270000
Typ: BLZP 5.08HC/04/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 5
Art.nr.: 1946280000
Typ: BLZP 5.08HC/05/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 7
Art.nr.: 1946300000
Typ: BLZP 5.08HC/07/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 8
Art.nr.: 1946310000
Typ: BLZP 5.08HC/08/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 9
Art.nr.: 1946320000
Typ: BLZP 5.08HC/09/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 10
Art.nr.: 1946330000
Typ: BLZP 5.08HC/10/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 11
Art.nr.: 1946340000
Typ: BLZP 5.08HC/11/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 12
Art.nr.: 1946350000
Typ: BLZP 5.08HC/12/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 13
Art.nr.: 1946360000
Typ: BLZP 5.08HC/13/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 14
Art.nr.: 1946370000
Typ: BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 15
Art.nr.: 1946380000
Typ: BLZP 5.08HC/15/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 16
Art.nr.: 1946390000
Typ: BLZP 5.08HC/16/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 17
Art.nr.: 1946400000
Typ: BLZP 5.08HC/17/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 18
Art.nr.: 1946410000
Typ: BLZP 5.08HC/18/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 19
Art.nr.: 1946420000
Typ: BLZP 5.08HC/19/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 20
Art.nr.: 1946430000
Typ: BLZP 5.08HC/20/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 21
Art.nr.: 1946440000
Typ: BLZP 5.08HC/21/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 22
Art.nr.: 1946450000
Typ: BLZP 5.08HC/22/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 22, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 23
Art.nr.: 1946460000
Typ: BLZP 5.08HC/23/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 23, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 24
Art.nr.: 1946480000
Typ: BLZP 5.08HC/24/225 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 24, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 2
Art.nr.: 1946560000
Typ: BLZP 5.08HC/02/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 3
Art.nr.: 1946570000
Typ: BLZP 5.08HC/03/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 4
Art.nr.: 1946580000
Typ: BLZP 5.08HC/04/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 5
Art.nr.: 1946590000
Typ: BLZP 5.08HC/05/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 8
Art.nr.: 1946620000
Typ: BLZP 5.08HC/08/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 10
Art.nr.: 1946640000
Typ: BLZP 5.08HC/10/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 16
Art.nr.: 1946700000
Typ: BLZP 5.08HC/16/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 20
Art.nr.: 1946740000
Typ: BLZP 5.08HC/20/225 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar