Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDU 2.5-2/3AN WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, белый
Заказ № 1946230000
Тип ZDU 2.5-2/3AN WS
GTIN (EAN) 4032248621194
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 43 мм
Глубина (дюймов) 1,693 inch
Глубина с DIN-рейкой 44 мм
Высота 50,5 мм
Высота (в дюймах) 1,988 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 7,12 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 14 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1194786
Ток, разм. C (CSA) 23 A

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD16.0036U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 21 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Размеры

Смещение TS 35 25,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 24 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код белый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Пружинное соединение с исполнительным устройством

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 1772060000
Тип: ZDU 2.5-2
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1772070000
Тип: ZDU 2.5-2 BL
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 1772080000
Тип: ZDU 2.5-2 OR
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, оранжевый
 
Заказ №: 1706010000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1706040000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN BL
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 1946240000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN GE
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, желтый
 
Заказ №: 1706050000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN OR
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, оранжевый
 
Заказ №: 1946220000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN RT
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, красный
 
Заказ №: 1946210000
Тип: ZDU 2.5-2/3AN SW
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, черный
 
Заказ №: 1706060000
Тип: ZDU 2.5-2/4AN
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1706070000
Тип: ZDU 2.5-2/4AN BL
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 1706080000
Тип: ZDU 2.5-2/4AN OR
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, оранжевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти