Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BLZP 5.08HC/06/180 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
Art.nr. 1943850000
Typ BLZP 5.08HC/06/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248617999
Förp. 60 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 20,1 mm
Byggdjup (tum) 0,791 inch
Höjd 16 mm
Bygghöjd (tum) 0,63 inch
Bredd 30,48 mm
Byggbredd (tum) 1,2 inch
Nettovikt 10,289 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 348 mm
VPE-bredd 135 mm
VPE-höjd 30 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmärkning, märkspänning, Märkarea, typ av material
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06
Test 180° vridning med kodningselement
Utvärdering godkänd
Test visuell undersökning
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,2 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 2,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,5 mm²
Utvärdering godkänd
Krav 0,9 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 26/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Typ av ledare och för ledararea H05V-K0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥60 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U4.0
Typ av ledare och för ledararea H07V-K4.0
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 12/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 6
L1 i mm 25,4 mm
L1 i tum 1 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 4 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Klämskruv M 2,5
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 9 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 4 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 4 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 4 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Avisoleringslängd
nominell 8 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/12 OR
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/7
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/7
Avisoleringslängd
nominell 10 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/15D BL
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 20 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 20 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 30
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 20 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 23 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 18 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler:
Färgkod: orange
Antal poler: 2
Art.nr.: 1943580000
Typ: BLZP 5.08HC/02/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 3
Art.nr.: 1943590000
Typ: BLZP 5.08HC/03/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 3
Art.nr.: 2635730000
Typ: BLZP 5.08HC/03/180 SN OR BX TB
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 4
Art.nr.: 1943600000
Typ: BLZP 5.08HC/04/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 5
Art.nr.: 1943610000
Typ: BLZP 5.08HC/05/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 6
Art.nr.: 1943620000
Typ: BLZP 5.08HC/06/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 7
Art.nr.: 1943630000
Typ: BLZP 5.08HC/07/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 8
Art.nr.: 1943640000
Typ: BLZP 5.08HC/08/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 9
Art.nr.: 1943650000
Typ: BLZP 5.08HC/09/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 10
Art.nr.: 1943660000
Typ: BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 11
Art.nr.: 1943670000
Typ: BLZP 5.08HC/11/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 12
Art.nr.: 1943680000
Typ: BLZP 5.08HC/12/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 13
Art.nr.: 1943690000
Typ: BLZP 5.08HC/13/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 14
Art.nr.: 1943700000
Typ: BLZP 5.08HC/14/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 15
Art.nr.: 1943710000
Typ: BLZP 5.08HC/15/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 16
Art.nr.: 1943720000
Typ: BLZP 5.08HC/16/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 17
Art.nr.: 1943730000
Typ: BLZP 5.08HC/17/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 18
Art.nr.: 1943740000
Typ: BLZP 5.08HC/18/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 19
Art.nr.: 1943750000
Typ: BLZP 5.08HC/19/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 20
Art.nr.: 1943760000
Typ: BLZP 5.08HC/20/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 21
Art.nr.: 1943770000
Typ: BLZP 5.08HC/21/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 22
Art.nr.: 1943780000
Typ: BLZP 5.08HC/22/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 23
Art.nr.: 1943790000
Typ: BLZP 5.08HC/23/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 23, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: orange
Antal poler: 24
Art.nr.: 1943800000
Typ: BLZP 5.08HC/24/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 2
Art.nr.: 1943810000
Typ: BLZP 5.08HC/02/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 3
Art.nr.: 1943820000
Typ: BLZP 5.08HC/03/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 4
Art.nr.: 1943830000
Typ: BLZP 5.08HC/04/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 5
Art.nr.: 1943840000
Typ: BLZP 5.08HC/05/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 7
Art.nr.: 1943860000
Typ: BLZP 5.08HC/07/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 8
Art.nr.: 1943870000
Typ: BLZP 5.08HC/08/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 9
Art.nr.: 1943880000
Typ: BLZP 5.08HC/09/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 10
Art.nr.: 1943890000
Typ: BLZP 5.08HC/10/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 11
Art.nr.: 1943900000
Typ: BLZP 5.08HC/11/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 12
Art.nr.: 1943910000
Typ: BLZP 5.08HC/12/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 13
Art.nr.: 1943920000
Typ: BLZP 5.08HC/13/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 14
Art.nr.: 1943930000
Typ: BLZP 5.08HC/14/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 15
Art.nr.: 1943940000
Typ: BLZP 5.08HC/15/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 16
Art.nr.: 1943950000
Typ: BLZP 5.08HC/16/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 17
Art.nr.: 1943960000
Typ: BLZP 5.08HC/17/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 18
Art.nr.: 1943970000
Typ: BLZP 5.08HC/18/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 19
Art.nr.: 1943980000
Typ: BLZP 5.08HC/19/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 20
Art.nr.: 1943990000
Typ: BLZP 5.08HC/20/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 21
Art.nr.: 1944000000
Typ: BLZP 5.08HC/21/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 22
Art.nr.: 1944010000
Typ: BLZP 5.08HC/22/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Färgkod: svart
Antal poler: 24
Art.nr.: 1944030000
Typ: BLZP 5.08HC/24/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar