Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BCZ 3.81/04/180 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
Art.nr. 1940750000
Typ BCZ 3.81/04/180 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248656080
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 16,1 mm
Byggdjup (tum) 0,634 inch
Höjd 11,1 mm
Bygghöjd (tum) 0,437 inch
Bredd 15,33 mm
Byggbredd (tum) 0,604 inch
Nettovikt 3,24 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 77 mm
VPE-bredd 76 mm
VPE-höjd 39 mm

Typprovningar

Test: Hållfasthet för märkningar
Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmärkning, typmärkning, märkspänning, Märkarea, raster, typ av material, godkännande märkning UL, godkännande märkning CSA
Utvärdering tillgänglig
Test hållbarhet
Utvärdering godkänd
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)
Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
Test 180° vridning utan kodningselement
Utvärdering godkänd
Test visuell undersökning
Utvärdering godkänd
Test: Klämbar area
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,08 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,08 mm²
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,25 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav 0,3 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 0,5 mm²
Utvärdering godkänd
Krav 0,4 kg
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea massiv 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 1,5 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd
Frånslagstest
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav ≥10 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea flertrådig 0,25 mm²
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 28/19
Utvärdering godkänd
Krav ≥20 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H05V-U0.5
Utvärdering godkänd
Krav ≥40 N
Typ av ledare
Typ av ledare och för ledararea H07V-U1.5
Typ av ledare och för ledararea H07V-K1.5
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/1
Typ av ledare och för ledararea AWG 16/19
Utvärdering godkänd

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BC/SC 3.81
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 3,81 mm
Delning i tum (P) 0,15 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 4
L1 i mm 11,43 mm
L1 i tum 0,45 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 1 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Klämskruv M 2
Skruvmejselklinga 0,4 x 2,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 7 N
Max. dragkraft/pol 5 N
Åtdragningsmoment
Momenttyp Ledaranslutning
Användningsinformation
Åtdragningsmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm

Materialdata

Isoleringsmaterial PA 66 GF 30
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 550
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 0.5...1.5 µm Cu / 2...5 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 120 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 120 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,08 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 1,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 1,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/7
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 8 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 8 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 10 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28
Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 17,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 17 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 15,2 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 320 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 160 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 160 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 2,5 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 2,5 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 2,5 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 76 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Antal poler:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940730000
Antal poler: 2
Typ: BCZ 3.81/02/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940740000
Antal poler: 3
Typ: BCZ 3.81/03/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940760000
Antal poler: 5
Typ: BCZ 3.81/05/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940770000
Antal poler: 6
Typ: BCZ 3.81/06/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940780000
Antal poler: 7
Typ: BCZ 3.81/07/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940790000
Antal poler: 8
Typ: BCZ 3.81/08/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940800000
Antal poler: 9
Typ: BCZ 3.81/09/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940810000
Antal poler: 10
Typ: BCZ 3.81/10/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940820000
Antal poler: 11
Typ: BCZ 3.81/11/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940830000
Antal poler: 12
Typ: BCZ 3.81/12/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940840000
Antal poler: 13
Typ: BCZ 3.81/13/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940850000
Antal poler: 14
Typ: BCZ 3.81/14/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940860000
Antal poler: 15
Typ: BCZ 3.81/15/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940870000
Antal poler: 16
Typ: BCZ 3.81/16/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940890000
Antal poler: 17
Typ: BCZ 3.81/17/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940900000
Antal poler: 18
Typ: BCZ 3.81/18/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940910000
Antal poler: 19
Typ: BCZ 3.81/19/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1940920000
Antal poler: 20
Typ: BCZ 3.81/20/180 SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792770000
Antal poler: 2
Typ: BCZ 3.81/02/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792780000
Antal poler: 3
Typ: BCZ 3.81/03/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 3, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792790000
Antal poler: 4
Typ: BCZ 3.81/04/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 4, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792800000
Antal poler: 5
Typ: BCZ 3.81/05/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 5, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792810000
Antal poler: 6
Typ: BCZ 3.81/06/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 6, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1871410000
Antal poler: 7
Typ: BCZ 3.81/07/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 7, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792820000
Antal poler: 8
Typ: BCZ 3.81/08/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 8, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1871390000
Antal poler: 9
Typ: BCZ 3.81/09/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 9, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792830000
Antal poler: 10
Typ: BCZ 3.81/10/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 10, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1899400000
Antal poler: 11
Typ: BCZ 3.81/11/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 11, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792840000
Antal poler: 12
Typ: BCZ 3.81/12/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1899440000
Antal poler: 13
Typ: BCZ 3.81/13/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 13, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1899480000
Antal poler: 14
Typ: BCZ 3.81/14/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 14, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1899520000
Antal poler: 15
Typ: BCZ 3.81/15/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 15, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1792850000
Antal poler: 16
Typ: BCZ 3.81/16/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 16, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1940970000
Antal poler: 17
Typ: BCZ 3.81/17/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 17, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1940980000
Antal poler: 18
Typ: BCZ 3.81/18/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 18, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1940990000
Antal poler: 19
Typ: BCZ 3.81/19/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 19, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1941000000
Antal poler: 20
Typ: BCZ 3.81/20/180 SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 20, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar