Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
1939590000
Typ
KLIPPON K21 VMQ
GTIN (EAN)
4032248615926
Ilość
5 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
57 mm
Głębokość (cale)
2,244 inch
Wysokość
80 mm
Wysokość (cale)
3,15 inch
Szerokość
125 mm
Szerokość (cale)
4,921 inch
Wymiar mocowania wysokość
52 mm
Wymiar mocowania szerokość
113 mm
Masa netto
446,6 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
4 mm
Grubość materiału wieka
2,5 mm
Mocowanie wieka
wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka: stopień ochrony
IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
1 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M4
mocowanie obudowy
otwory 4 mm
obszary zastosowania
przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 80 mm, Szerokość: 125 mm, Głębokość: 57 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.