Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Заказ №
1939550000
Тип
KLIPPON K02 VMQ
GTIN (EAN)
4032248615384
Кол.
6 Шт.
Размеры и массы
Глубина
34 мм
Глубина (дюймов)
1,339 inch
Высота
64 мм
Высота (в дюймах)
2,52 inch
Ширина
98 мм
Ширина (в дюймах)
3,858 inch
Размеры крепежа, высота
36 мм
Размеры крепежа, ширина
86 мм
Масса нетто
213,167 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Кабельные вводы, левосторонние
M12
1
M16
1
Кабельный ввод справа
M12
1
M16
1
Монтаж вертикальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (cULus)
E197061
Условия утверждения
cULus, RMRS, DNV
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL)
Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 4 мм
Крышка
Да
Макс нагрузка
0,627 кг
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M3
Нормы
EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
57,8 мм
Отверстие для доступа, ширина
91,8 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 64 mm, Ширина: 98 mm, Глубина: 34 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.