Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDKPE 2.5-2 DB+BR BED OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, коричневый, Темно-бежевый
Заказ № 1938330000
Тип ZDKPE 2.5-2 DB+BR BED OR
GTIN (EAN) 4032248611256
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 59,5 мм
Глубина (дюймов) 2,343 inch
Глубина с DIN-рейкой 60,5 мм
Высота 72,5 мм
Высота (в дюймах) 2,854 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 13,42 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 30 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1236167
Ток, разм. B (CSA) 25 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 24 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код коричневый, Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Пружинное соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Вид соединения 2 Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1790990000
Тип: ZDK 2.5-2
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1791000000
Тип: ZDK 2.5-2 BL
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 1791470000
Тип: ZDK 2.5-2 DB+BR
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1938340000
Тип: ZDK 2.5-2 DB+BR BED OR
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, коричневый, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2755880000
Тип: ZDK 2.5-2 GE
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, желтый
 
Заказ №: 1831260000
Тип: ZDK 2.5-2 OR
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, оранжевый
 
Заказ №: 2716220000
Тип: ZDK 2.5-2 SW
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, черный
 
Заказ №: 1394040000
Тип: ZDK 2.5-2/4AN
Версия:
Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 22 A, бежевый
 
Заказ №: 1480270000
Тип: ZDK 2.5-2/4AN BL
Версия:
Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 22 A, синий
 
Заказ №: 1791030000
Тип: ZDK 2.5-2V
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1938030000
Тип: ZDK 2.5-2V BED OR
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1791040000
Тип: ZDK 2.5-2V BL
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, синий
 
Заказ №: 1805940000
Тип: ZDKPE 2.5-2
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1895700000
Тип: ZDKPE 2.5-2/N/L/PE
Версия:
Проходная клемма, Двухуровневая клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти