Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M8GM12G-3-0.3U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 0.3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Заказ № 1937950030
Тип SAIL-M8GM12G-3-0.3U
GTIN (EAN) 4032248971343
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 19,36 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен, IP69
Диапазон температур корпуса -25…+85 °C
Исполнение Вилка, прямая - Гнездо, прямое
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Цинковое литье под давлением, Латунь никелированная
Момент затяжки M8: 0,5–0,6 Нм, M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 60 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M8/M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 0,3 м
Длина скручивания 1 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция PP
Количество контактов 3
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр 4.1 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Огнестойкость в соответствии с IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Поперечное сечение жилы 0,25 mm²
Прочность при кручении 360 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 5 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов Да
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка коричневый, синий, черный
Циклы изгиба при скручивании > 5 Mio.
Циклы сгиба 12 млн
Экранированный Нет

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Электрические свойства

Номинальное напряжение 60 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M8, IP69, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M12, A-кодировка, IP69, розеточный контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1937950050
Тип: SAIL-M8GM12G-3-0.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 0.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950060
Тип: SAIL-M8GM12G-3-0.6U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 0.6 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950100
Тип: SAIL-M8GM12G-3-1.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 1 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950150
Тип: SAIL-M8GM12G-3-1.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 1.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937951000
Тип: SAIL-M8GM12G-3-10U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950200
Тип: SAIL-M8GM12G-3-2.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 2 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950250
Тип: SAIL-M8GM12G-3-2.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M8, Количество контактов : 3, 2.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950300
Тип: SAIL-M8GM12G-3-3.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950400
Тип: SAIL-M8GM12G-3-4.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 4 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950450
Тип: SAIL-M8GM12G-3-4.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M8, Количество контактов : 3, 4.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950500
Тип: SAIL-M8GM12G-3-5.0U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M12, Количество контактов : 3, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Заказ №: 1937950650
Тип: SAIL-M8GM12G-3-6.5U
Версия:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M8, Количество контактов : 3, 6.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти