Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
Заказ № 1937670000
Тип ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
GTIN (EAN) 4032248614752
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51,5 мм
Глубина (дюймов) 2,028 inch
Высота 58 мм
Высота (в дюймах) 2,283 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 11,968 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Указание по установке Непосредственный монтаж

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация Светодиод

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35, TS 32
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35, TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 32 10,5 мм
Смещение TS 35 8,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 24 V
Номинальное напряжение пост. тока 24 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1750470000
Тип: ASK 1/EN DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 0225660000
Тип: ASK 1/EN LD 120K 230VDC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 1367400000
Тип: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 0222860000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 0225360000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 8050810000
Тип: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 0225460000
Тип: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 2616240000
Тип: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, бежевый, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 9123140001
Тип: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32
 
Заказ №: 0222760001
Тип: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, TS 32