OMNIMATE Power - Serie WGK, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 95 mm², Collegamento a vite, Wemid (PA), Verde/giallo, Montaggio diretto, passante
N. d’ordine
1937390000
Tipo
WGK 95/Z GN/YE BX
GTIN (EAN)
4032248664719
CPZ
10 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 232 A UL: 600 V / 255 A / AWG 4 - kcmil 250
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
74 mm
Altezza (pollici)
2,913 inch
Altezza minima
74 mm
Larghezza
25 mm
Larghezza (pollici)
0,984 inch
Lunghezza
95 mm
Lunghezza (pollici)
3,74 inch
Peso netto
246,4 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie WGK
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Direzione d'uscita del conduttore
180°
Numero di poli
1
assemblabile da parte del cliente
Sì
Coppia di serraggio, min.
15 Nm
Coppia di serraggio, max.
20 Nm
Vite di serraggio
M8/esagono
Lunghezza di spellatura
27 mm
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20
Grado di protezione
IP20
Dati del materiale
Materiale isolante
Wemid (PA)
Colori
Verde/giallo
Tabella dei colori (simile)
non specificato
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
120 °C
Conduttori adatti al collegamento
Campo di sezioni, min.
35 mm²
Campo di sezioni, max.
95 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 250
Semirigido, min. H07V-R
35 mm²
multifilare, max. H07V-R
95 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
35 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K
95 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
35 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
95 mm²
Testo di riferimento
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
232 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
232 A
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
1.000 V
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
8 kV
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1830694
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
255 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
255 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 250
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
255 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
255 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 250
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
267 mm
Larghezza VPE
119 mm
Altezza VPE
98 mm
Nota importante
Note
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1-6 mm = 1000 V; pareti in metallo: < 1 mm = 1000 V; pareti in metallo: 1-3,5 mm = 800 V; pareti in metallo: 3,5-5,5 mm = 690 V
• I terminali sono obbligatori per i fili semirigidi con più di 19 trefoli.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)
• Le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti devono essere conformi a quanto riportato nelle apposite norme applicative. Per garantire tale conformità occorre incapsulare completamente il dispositivo o utilizzare piastre distanziali aggiuntive.
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Colori: SW = nero; GN/YL = verde/giallo; GY = grigio
• Altre varianti su richiesta
• WGK: Tensione di dimensionamento pareti in plastica: 1-6 mm = 1000 V; pareti in metallo: < 1 mm = 1000 V; pareti in metallo: 1-3,5 mm = 800 V; pareti in metallo: 3,5-5,5 mm = 690 V
• I terminali sono obbligatori per i fili semirigidi con più di 19 trefoli.
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.