OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 95 mm², Šroubové připojení, Wemid (PA), zelená / žlutá, Přímá montáž, Průchodka (pouzdro)
Objednací číslo
1937390000
Typ
WGK 95/Z GN/YE BX
GTIN (EAN)
4032248664719
Množství
10 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 232 A UL: 600 V / 255 A / AWG 4 - kcmil 250
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Výška
74 mm
Výška (v palcích)
2,913 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
74 mm
Šířka
25 mm
Šířka (v palcích)
0,984 inch
Délka
95 mm
Délka (v palcích)
3,74 inch
Čistá hmotnost
246,4 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Balení
Balení
Box
Délka VPE
267 mm
Šířka VPE
119 mm
Výška VPE
98 mm
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada WGK
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
1
Vybavuje zákazník
Ano
Utahovací moment, min.
15 Nm
Utahovací moment, max.
20 Nm
Svěrný šroub
M8/šestihran
Délka odizolování
27 mm
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Údaje o materiálu
Izolační materiál
Wemid (PA)
Barevný
zelená / žlutá
Barevný graf (podobné)
Not specified
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
35 mm²
Upínací rozsah, max.
95 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 4
Průřez propojení AWG, max.
kcmil 250
Stočené, min. H07V-R
35 mm²
Stočené, max. H07V-R
95 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
35 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
95 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
35 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
95 mm²
Referenční text
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
232 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
232 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
1 000 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
8 kV
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1830694
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
255 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
255 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 4
Průřez vodiče AWG, max.
kcmil 250
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
255 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
255 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 4
Průřez vodiče, AWG, max.
kcmil 250
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
Poznámky
Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být stanoveny v souladu s normou příslušné aplikace. Toho lze dosáhnout v zařízení úplným zapouzdřením nebo použitím dalších rozpěrných desek.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Barvy: SW = černá; GN/YL = zelenožlutá; GY = šedá
Další varianty na vyžádání
WGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–6 mm = 1000 V; kovové stěny: < 1 mm = 1000 V; kovové stěny: 1–3,5 mm = 800 V; kovové stěny: 3,5–5,5 mm = 690 V
Rozpletené koncovky jsou povinné u splétaných kabelů s více než 19 žilami
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být stanoveny v souladu s normou příslušné aplikace. Toho lze dosáhnout v zařízení úplným zapouzdřením nebo použitím dalších rozpěrných desek.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Barvy: SW = černá; GN/YL = zelenožlutá; GY = šedá
Další varianty na vyžádání
WGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–6 mm = 1000 V; kovové stěny: < 1 mm = 1000 V; kovové stěny: 1–3,5 mm = 800 V; kovové stěny: 3,5–5,5 mm = 690 V
Rozpletené koncovky jsou povinné u splétaných kabelů s více než 19 žilami
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.